Burins flexibles TE-YX FS
New product
Ultimate
Article #r1485
Burins flexibles SDS Max (TE-Y) très tranchants pour l'enlèvement des sols et des revêtements à l'aide d'outils de démolition
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Largeur: 150 mm
- Catégorie de produit: Ultimate
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Burin flexible spécial haute performance – la lame aiguisée et flexible coupe plus rapidement sous le matériau et le bord biseauté de la plaque empêche davantage le matériau de se coincer
- Puissance de burinage accrue – emmanchement très résistant pour transférer plus de force de l'outil au burin
- Fiabilité supérieure – burins fabriqués en acier fortement allié, essentiel lorsque vous avez besoin de cohérence et de fiabilité
- Qualité certifiée – développés en utilisant des processus certifiés ISO et plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
- Construits pour les travaux difficiles – testés pour une utilisation extrême, nos burins flexibles sont conçus pour effectuer vos travaux d'enlèvement de surface les plus exigeants
Applications
- Retrait des sols ou revêtements, tels que le linoléum, les carreaux de vinyle (PVC), les stratifiés ou les adhésifs
- Compatibles avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électriques SDS Max (TE-Y)