Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Extrémité auto-affûtante – travaillez plus efficacement et plus longtemps avec le même burin, sans affûtage ni durcissement nécessaire (profondeur de pénétration minimale recommandée de 5 cm / 2")
  • Puissance de burinage accrue – emmanchement très résistant pour transférer plus de force de l'outil au burin
  • Acier fortement allié – pour une qualité de burin plus fiable et plus constante
  • Plusieurs longueurs disponibles – utilisez des embouts plus courts pour une meilleure transmission de l'énergie et une plus grande longévité, et des embouts plus longs pour percer plus profondément ou atteindre des espaces étroits
  • Qualité certifiée – ces burins bénéficient de processus certifiés ISO et de plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
Applications
  • Démolition de béton, brique ou bloc
  • Création de nouvelles ouvertures à n'importe quel endroit de la dalle
  • Compatibles avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électriques SDS Plus (TE-C)

Données techniques

Conseil et assistance