Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Solution efficace pour le taraudage lors de la pose de pointes de vis sur une surface métallique
  • Utilisé dans les mandrins à tige lisse pour obtenir des taraudages conformes à DIN 371
Applications
  • Taraudages dans l'acier ≤700 N/mm²
  • Taraudage dans l'acier jusqu'à 700 N/mm²

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance