Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Technologie Equidist pour une vitesse de rainurage et une durée de vie exceptionnelles
  • Augmentation de la productivité, dans les travaux quotidiens de rainurage en maçonnerie
  • Système de perforations complexes assurant le refroidissement constant du disque acier et contribuant à renforcer la rigidité, la stabilité de coupe et la durée de vie
  • Support d'acier épais et technologie de soudage au laser pour une fiabilité et une sécurité maximales
  • Conçu pour durer – avec des segments diamant larges (12 mm de hauteur) et un liant spécifique
Applications
  • Rainurage, en particulier dans des matériaux de maçonnerie, pour l'installation de conduits de câbles, de tuyaux de plomberie, de chauffage et d'air conditionné
  • Utilisation avec les rainureuses Hilti

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance