Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Performances très élevées, grande polyvalence et faible niveau de bruit - pour un usage universel dans une large gamme de matériaux supports, même dans les conditions les plus difficiles grâce à la technologie de segment Equidist
  • Technologie comprenant deux plaques d'acier en sandwich renfermant une colle acoustique pour un niveau sonore fortement réduit – 7 dB de moins que des disques diamant non silencieux (10 dB de moins correspond à la moitié du niveau sonore perçu)
  • Vitesse de coupe très élevée et excellentes performances dans le béton armé grâce aux segments Equidist spécialement conçus
  • Support d'acier épais et technologie de soudage au laser pour une fiabilité et une sécurité maximales
  • Conçu pour durer – avec des segments diamant larges (12 mm de hauteur) et un liant spécial
Applications
  • Coupe, redimensionnement et reprofilage d'une vaste gamme de matériaux de construction minéraux, en particulier le béton dur et le béton armé, la maçonnerie, la pierre naturelle, etc.
  • Coupe rapide dans les matériaux support moyennement durs à très durs comme le béton armé, le béton renforcé, les blocs de béton et la brique
  • Pour tous les outils de coupe diamant portatifs Hilti, notamment les meuleuses d'angle et les tronçonneuses électriques