Kit de tournevis S-SD
New product
Premium
Article #r25913
Tournevis pour la fixation manuelle des vis
- Caractéristique: Tournevis manuel
- Renfoncement: PH1, PH2, PH3, SL0,6x3,5, SL0,8x4,5, SL1,0x5,5, SL2x7,0
- Extrémité de connexion: 1/4 en hexagonal
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Extrémité noire pour une meilleure durabilité et un ajustement précis sur la vis
- Poignée ergonomique pour une manipulation confortable sur de longues périodes
- Lame de frappe et capuchon à choc adaptés à la percussion, sans perte de force de percussion pendant le burinage
- Rack de montage mural, pour un stockage pratique dans l'atelier ou dans un fourgon
- Capuchon à choc pour une bonne durabilité dans divers applications, notamment le burinage
Applications
- Diversité de lames pour couvrir toutes les vis courantes – pour le vissage, le desserrage de vis bloquées, le burinage
- Épaulement hexagonal intégral pour desserrage aisé de vis à l'aide d'une clé
- Rack de montage mural, pour un stockage pratique dans l'atelier ou dans un fourgon