Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • La zone de torsion élastique au niveau de la tige de l'embout absorbe les charges importantes – l'embout tourne légèrement sous l'impact pour une plus grande durabilité et une durée d'utilisation prolongée
  • Revêtement diamant pour un maintien sûr dans la vis – empêche pratiquement tout glissement et sortie de l'embout
  • Outil résistant au chocs, acier spécialement choisi pour les visseuses à choc - réduit le risque de rupture prématurée de l'embout
  • Géométrie parfaitement adaptée pour un meilleur maintien de vissage, usiné avec précision pour réduire la sortie de l'embout et les oscillations
Applications
  • Egalement adapté à une utilisation avec visseuses à choc normal.
  • Emmanchement hexagonal ¼" pour une utilisation avec tous les porte-embouts courants (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Recommandé pour les applications à forte contrainte de serrage, par ex. le métal ou le béton
  • Pour le vissage de vis et de vis d'ancrage dans de divers matériaux
  • Versions Torx, Phillips, carrée, hexagonale et Pozi disponibles