Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Combine cinq types différents de cliquets en un seul – cliquet coudé, cliquet robuste, cliquet à dents fines, cliquet de serrage d'écrous, cliquet articulé
  • La molette permet un basculement rapide entre le sens horaire et le sens anti-horaire
  • Anneaux en rotation libre sur le cliquet et les rallonges de douilles permettant une rotation rapide
  • 18 douilles, 18 embouts, 3 rallonges de douilles et le cliquet 5 en 1 - idéal pour serrage pratiquement tout type de vis, boulons, écrous et chevilles
Applications
  • La tête du cliquet pivotante à 180° permet une utilisation rapide, de la même manière qu'un tournevis
  • Les rallonges de 200 mm et 125 mm et une rallonge de douille oscillante garantissent une accessibilité et une manipulation améliorées
  • La tête du cliquet dispose de points de verrouillage repérés à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite pour éviter le glissement de la tête et permettre une utilisation fiable et sûre
  • Pour un usage universel de serrage de vis, écrous et boulons et chevilles

Données techniques

Conseil et assistance