Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • L'application nécessite deux articles : adaptateur TE-Y-AD (numéro d'article 382390) et rallonge de mèche TE-FY (disponible en trois longueurs différentes)
  • Rallongez vos mèches existantes pour les utiliser dans les endroits difficiles d'accès
Applications
  • Transpercements avec une mèche plus longue
  • Forage de trous extrêmement profonds de 32 mm de diamètre et plus
  • Pour les travaux à distance de la surface de travail (p. ex. au plafond)
  • Les combinaisons d'assemblage comprennent l'adaptateur TE-Y-AD et la rallonge de mèche
  • Le diamètre du trou doit être d'au moins 1 1/4" (32 mm) pour permettre l'insertion de l'adaptateur

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance