Rallonge de mèche TE-FY (SDS Max)
New product
Ultimate
Article #r553
Rallonge pour mèches de forage SDS Max (TE-Y) : 2 composants requis (rallonge TE-FY et adaptateur TE-Y-AD)
- Type: Extension
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Fonction: Perçage à percussion
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- L'application nécessite deux articles : adaptateur TE-Y-AD (numéro d'article 382390) et rallonge de mèche TE-FY (disponible en trois longueurs différentes)
- Rallongez vos mèches existantes pour les utiliser dans les endroits difficiles d'accès
Applications
- Transpercements avec une mèche plus longue
- Forage de trous extrêmement profonds de 32 mm de diamètre et plus
- Pour les travaux à distance de la surface de travail (p. ex. au plafond)
- Les combinaisons d'assemblage comprennent l'adaptateur TE-Y-AD et la rallonge de mèche
- Le diamètre du trou doit être d'au moins 1 1/4" (32 mm) pour permettre l'insertion de l'adaptateur