Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Tête en carbure optimisée multi-taillants (4 ou 6 taillants) – performances de forage supérieures et moins de blocages en cas de heurt des fers d'armature
  • La rainure, traitée thermiquement, offre une résistance à l'usure supérieure et une robustesse maximale, avec un témoin d'usure pour estimer l'aptitude de la mèche à la pose d'ancrages
  • Hélice plus fine et plus légère pour un forage plus confortable et une vitesse de forage supérieure
  • Tête de la mèche entièrement intégrée pour une robustesse maximale et une longévité accrue
  • Garantie unique : remplacement des mèches dans le cas improbable de casse (sous réserve que le témoin d'usure soit toujours visible sur l'hélice)
Applications
  • Perçage à percussion dans le béton armé, le béton, la maçonnerie et autres matériaux de construction
  • Forage de trous pour reprise de fers à béton
  • Forage de trous pour la fixation de toutes les chevilles mécaniques
  • Installation de fers avec le mortier adhésif injectable Hilti
  • Mèches très grande longueur disponibles pour les travaux de rénovation, par ex. joints d'étanchéité dans la maçonnerie et le béton pour empêcher les infiltrations d'eau

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance