Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • La nouvelle tête en carbure monobloc bénéficie d'une résistance à l'usure élevée et permet des trous plus précis pour la pose de chevilles – durée de vie de 30 % supérieure à celle des autres mèches SDS
  • Tête en carbure monobloc présentant une technologie à gradient – conçue pour le forage sans difficulté au travers des fers d'armature
  • Hélice quadruple et géométrie optimale de la tête pour une vitesse élevée de forage constante tout au long de la durée de vie de la mèche
  • Marque de repère – la mèche est adaptée pour la pose de chevilles tant que cette marque est visible
  • Garantie unique : remplacement des mèches dans le cas improbable de casse (sous réserve que le témoin d'usure soit toujours visible sur l'hélice)
Applications
  • Perçage de trous d'ancrage pour chevilles métalliques dans le béton et le béton armé
  • Perçage de trous pour fers à béton
  • Perçage de trous de drainage pour séchage de bâtiments
  • Transpercements pour tubes et câbles

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance