Image alt text (optional)

Installation de rails inserts

Des fixations avant coulage pour charges élevées

Rails d'ancrage HAC

Nouvelle génération de système de chevillage, notre rail insert HAC assure une reprise de charge élevée pour les structures en béton. Il permet une meilleure répartition des charges, facilite l'installation et existe en différentes dimensions.

  • La forme en V innovante améliore la répartition des charges autour du profilé de rail et assure une meilleure reprise des charges en bord de dalle.
  • Un nouveau type de mousse de remplissage (LDPE) et des capuchons d'extrémité rendent le rail efficacement étanche, empêchant le béton frais d'entrer dans le rail au coulage. Les capuchons d'extrémité permettent l'installation des boulons en T en toute sécurité par l'utilisateur, grâce à un décalage par rapport à l'extrémité du rail.
  • L'insert en mousse contient une bande décollable pour un démontage rapide et sans problème - évite les dégâts au rail insert par les mèches, marteaux ou chalumeaux.
  • Un seul type de boulon en T est utilisé pour tous les types de profilés de HAC 40 à 70.
  • Le HAC-30 est conçu pour le système de supportage MQ Hilti. Ce système peut être inséré directement dans les rails HAC-30 ce qui permet une installation beaucoup plus rapide qu’avec des fixations traditionnelles.
  • Les rails d'ancrage HAC sont fabriqués en cinq profilés normalisés différents, disponibles jusqu'à une longueur de 5 800 mm.

Rails inserts HAC - Conformité aux normes

Le rail d'ancrage HAC est conforme à la plupart des normes et des réglementations dans leurs versions les plus récentes.

Réglementations et normes européennes :

  • Homologué par l'Évaluation Technique Européenne.
  • Conformité à l'EOTA TR047, prêt pour la nouvelle norme EN 1992-4, à la pointe en termes de code de conception.
  • Homologué pour la tenue statique et quasi statique 2D, la tenue de fatigue et tenue au feu.

Normes et réglementations américaines :

  • Performances homologuées dans toutes les directions, ESR-3520 incluant les charges longitudinales et la sismique 3D.
  • Premier rapport ICC-ES sur systèmes de rail d'ancrage pour toutes les directions de charge et catégories parasismiques A-F.
  • En conformité avec la norme AC232, à la pointe de la technologie en matière dimensionnement de rails d’ancrages.
  • Tous les types de profilés de HAC-40 au HAC-70, sont homologués pour les charges d'origine sismique.
  • Deux méthodes de sélection reconnues pour transférer les charges de cisaillement agissant dans la direction longitudinale du rail.
  • Béton de poids normal ainsi que tous les bétons légers et bétons légers à base de sable.
  • Conformité avec le Code international du bâtiment (IBC) 2015, 2012, 2009 et 2006
  • Conformité avec l'International Residential Code (IRC) 2015, 2012, 2009 et 2006
  • Conformité avec l'Abu Dhabi International Building Code (ADIBC)

Dimensionnement de rails inserts

Pour le dimensionnement de vos rails inserts, nous vous proposons d'utiliser notre logiciel de dimensionnement PROFIS Rails d'ancrage

Ce logiciel a été développé pour simplifier les charges 3D et les calculs de charge. Il est basé sur une large gamme de méthodes de conception et inclut les codes internationaux ACI, EOTA, CEN, SA-TS101.
Une conception selon les méthodes propres à Hilti est également possible - elle est basée sur plus de 60 années de recherche sur la fixation par ancrage.

PROFIS Rails d'ancrage vous offre un gain de temps et comprend :

  • Une fonction d'ajustement de la géométrie du logiciel PROFIS Rails d'ancrage, conçu pour une recherche de solutions plus rapide
  • Une fonction de géométrie personnalisée, pour la saisie de plaques non standardisées
  • Des fonctions d'optimisation, qui vous aident à trouver la bonne solution pour votre application
  • Un graphisme convivial, basé sur l'interface graphique utilisateur de PROFIS Chevilles
  • Des calculs en temps réel, pour visualiser immédiatement les modifications du système
  • Des rapports contenant des résultats détaillés de calcul, pour une traçabilité des contrôles avec des formules de conception et des liens vers les chapitres des codes de conception
  • Des références et des explications détaillées des paramètres de conception
  • Des liens vers les bibliothèques BIM/CAD Hilti

Besoin d’aide pour le dimensionnement de vos chevilles ?

Pour vous accompagner dans vos projets, chez Hilti, nous vous proposons un service d'ingénierie-conseil près de chez vous.
Nos ingénieurs d'études peuvent vous aider dans vos projets sur chantier ou au bureau.

Pour plus d’informations, contactez nos ingénieurs techniques au 01 41 04 53 31 ou par email