Remplacement de barres d'étendage, Hong Kong

Avec la technologie sans nettoyage SafeSet

Le défi

Hilti jobsite reference laundry rack replacement Hong Kong

Le service d'urbanisme de Hong Kong gère plus des trois quarts du million d'appartements et de maisons occupés par plus de 2 millions de personnes, soit environ 30 % des habitants de Hong Kong.

À Hong Kong, les résidents de ces appartements étendent leur linge sur des barres fixées aux balcons ou aux fenêtres.

Le service d'urbanisme de Hong Kong a décidé de remplacer les barres d’étendage existantes par de nouvelles barres en inox.

Le défi résidait dans la manière de nettoyer des trous de forage en si grand nombre à de si grandes hauteurs, en évitant l’émanation de poussière.

La solution Hilti

Hong Kong

La technologie SafeSet, incluant notre cheville chimique HIT-HY 200-A et les tiges d'ancrage HIT-ZR, a été choisie.

La tige d’ancrage HIT-ZR, avec ses hélices, fonctionne comme une cheville à expansion ce qui lui assure une tenue même dans les trous non nettoyés.

Cela a permis d'accélérer l'installation, en fiabilisant la qualité de la fixation.

Produits utilisés dans ce projet

Logiciel associé

Contacter un ingénieur