3 hommes et 1 femme travaillent devant leurs ordinateurs portables dans un bureau

Formation au dimensionnement de platines

Formations techniques pour maximiser votre productivité

  • L’ancrage choisi est-il le plus adapté à mon application ?
  • Son dimensionnement est-il bien conforme avec l’EC2 ?
  • La platine conçue est-elle réellement rigide ?

Si vous vous posez souvent ces questions, cette formation est faite pour vous !

INTRODUCTION

Nous sommes conscients que le dimensionnement des ancrages post-installés pour des connexions acier-béton est une partie cruciale, mais minime de votre travail quotidien. Pour vous aider à optimiser cette étape de votre projet, nous avons conçu une série de formations.

Les sujets balayent les bases de l’ancrage jusqu’aux applications très avancées, et sont pertinents tant pour les ingénieurs fraîchement diplômés que pour les ingénieurs expérimentés.

Le contenu est préparé par nos experts et est disponible pour vous sous forme numérique, ainsi que dans le cadre de sessions en face à face. Ces formations vous permettront d'exploiter le potentiel du logiciel PROFIS Engineering Hilti et de dimensionner en quelques clics des assemblages acier-béton.

Ce qu’il faut retenir

Nos formations techniques fournissent une base solide dans le dimensionnement de connexions acier-béton par ancrages post-installés.

Avantages de notre formation : 

  • Une vue d'ensemble actualisée du paysage réglementaire et de son impact sur le dimensionnement de platines
  • Savoir comment utiliser toutes les fonctionnalités de PROFIS Engineering pour dimensionner des connexions plus rapidement
  • Des crédits de formation professionnelle continue et une certification Hilti  
  • Accès à un contenu numérique régulièrement mis à jour sur le dimensionnement des ancrages

La formation à l'ingénierie des platines peut permettre de gagner jusqu'à 50 % sur le temps de dimensionnement

MODULES

Goujon Hilti

Les bases de l’ancrage

Que sont les ancrages post-installés ?

Aperçu des différents types d'ancrage et de leurs principes de fonctionnement, suivi des principaux facteurs influençant le choix d'un ancrage correct.

Boîte de goujons Hilti

Le paysage réglementaire

Quelles sont les règles de dimensionnement des ancrages ? 

Aperçu des règles de dimensionnement et de la manière dont les fabricants de produits fournissent les données techniques nécessaires.

Logiciel de dimensionnement

Dimensionnement de l'ancrage EC2 (statique)

Comment créer des modèles conformes à la norme EN1992-4 

Examen détaillé du dimensionnement statique suivant la norme EN1992-4, et comparaison des principales différences avec l'ETAG 001, garantissant ainsi que votre dimensionnement est conforme au code.

PROFIS Engineering Suite

Dimensionnement de la platine

Comment dimensionner au complet une application de platine

Aperçu des défis typiques des connexions acier-béton et démonstration pratique de la meilleure façon d'utiliser PROFIS Engineering pour dimensionner les ancrages.

Options de formation

E-learning Hilti

E-learning

Que vous soyez un ingénieur expérimenté ou un ingénieur diplômé qui débute sa carrière, notre plateforme d'apprentissage numérique vous apporte des connaissances. Elle couvre les modules "Bases de l’ancrage", " Paysage réglementaire et "Dimensionnement d’ancrage EN1992-4 (Statique)". 

Avantages du e-learning :

  • Apprentissage flexible - le contenu est disponible en permanence
  • Contenu clair et facile à suivre
  • Des évaluations permettent de vérifier régulièrement votre compréhension
  • Accès accordé dans le cadre de votre logiciel d'ingénierie PROFIS Hilti

Accéder au e-learning
Formation en présentiel sur le dimensionnement de platines

Formation en présentiel

Votre platine est-elle vraiment rigide ? Quels sont les défis à relever lorsque l'on suppose qu'une platine est rigide ?
Cette session de formation de 60 minutes, disponible avec PROFIS Engineering Premium, couvre le module de dimensionnement de la platine et apporte des éclaircissements sur ces questions.

Avantages de la formation en face-à-face :

  • Des experts hautement qualifiés maximisent votre expérience d'apprentissage
  • Un contenu pertinent adapté à votre entreprise
  • Une démonstration pratique du logiciel pour vous aider à apprendre et à commencer à utiliser les avantages du dimensionnement avec PROFIS
  • Obtenez des crédits de formation professionnelle continue 

Demander une formation en face-à-face