Niveau : 3/3 – Durée : 7 heures – Nombre de participants maximum : 6
La formation topographie niveau expert a pour objectif la préparation et l'implantation des points et des axes à partir d’un plan numérique à l’aide d’une station totale. L'objectif est également de relever des points terrain et les reporter sur informatique. La formation se déroulera sous forme de présentation, mise en main, manipulations et interactions avec les participants.
Compétences visées :
- Savoir utiliser un plan numérique (DWG, DXF) afin d’extraire les points et axes nécessaires à l’implantation
- Savoir intégrer des points d’implantations dans une station totale
- Savoir implanter des points et des axes en 2D et 3D en station libre grâce à la station totale
- Savoir relever et enregistrer des points en coordonnées 2D ou 3D sur le terrain et les exporter vers un logiciel de dessin
- Connaître les bonnes pratiques pour réaliser une implantation précise et sûre