- Accueil
- Solutions
- Nouveautés & Innovations
- Nuron : nouvelle plateforme sans fil

Nuron
La toute nouvelle plateforme sans fil avec connectivité intégrée
Découvrez Nuron, la nouvelle plateforme sans fil qui simplifie radicalement le travail sur les chantiers, optimise la gestion du parc d’outils et améliore considérablement le rendement, la protection et la santé des opérateurs sur chantier.
NURON : un système de batterie unique
Nuron repose sur un système de batterie unique qui couvre toutes les applications, des plus légères aux plus lourdes
Sur les chantiers, les entreprises utilisent souvent plusieurs sources d’énergie pour leurs outils. Elles ont généralement besoin de plateformes sans fil avec différentes tensions pour diverses applications, d’outils filaires et d’outils thermiques.
Un temps important est ainsi consacré à la recherche d’outils et de leur batterie et à la gestion des chargeurs, des câbles et des carburants. Avec Nuron, Hilti propose une meilleure alternative.

Une seule plateforme pour un meilleur rendement
Toutes les batteries et tous les chargeurs peuvent être utilisés sur n’importe quel outil Nuron, un avantage de taille pour optimiser les parcs d’outils et réduire les coûts des entreprises. La plateforme sans fil 22 V offre une performance inégalée, qui permet même de traiter les applications intensives autrefois prises en charge par des outils filaires ou thermiques. L’interface de batterie a été entièrement repensée pour assurer un transfert de puissance nettement plus élevé que sur les outils filaires branchés sur le secteur, et avec donc un meilleur rendement.
La durée de vie des batteries Nuron est également améliorée. Leur nouvelle coque, plus robuste, est renforcée de fibres de verre et munie de pare-chocs externes qui offrent une protection supplémentaire, même dans des conditions extrêmes. L’électronique est entièrement étanche, de façon à être protégée de l’humidité et de la poussière.

Des outils connectés pour plus de productivité
Avec Nuron, l’intelligence s’invite au cœur de la plateforme : tous les outils génèrent des données qui sont ensuite stockées sur les batteries et envoyées en toute sécurité vers le cloud à chaque charge, sans aucune intervention de l’opérateur. Les données collectées concernent l’utilisation de l’outil, la localisation du point de charge et l’état de la batterie, pour garantir aux opérateurs qu’ils travaillent avec des batteries optimales.
Ces informations peuvent alors servir à signaler immédiatement une action à effectuer à l’opérateur ou être consultées grâce au logiciel ON!Track Hilti, installé sur un téléphone mobile ou un ordinateur. Avec les services Hilti tels que le Fleet Management, les données permettent de réduire les temps d’arrêt et d’optimiser les parcs d’outils pour accroître la productivité.
Qu'est-ce que la connectivité Nuron ?
Préserver la santé et la sécurité du personnel
Le système DRS de récupération de la poussière et le système anti-torsion ATC Hilti sont disponibles sur tous les outils rotatifs Nuron. De même, la réduction active des vibrations (AVR), synonyme de protection et de confort, se retrouve désormais sur un grand nombre d’outils de la gamme Nuron. De plus, nous avons repensé la totalité des 70 outils disponibles lors du lancement pour améliorer leur ergonomie, leur poids et leur robustesse. Par ailleurs, ils sont maintenant compatibles avec un système d’attache homologué, de manière à prévenir leur chute lors des travaux en hauteur.
Le système 3D ATC éteint l’outil et active le frein de disque en cas de mouvement brusque et involontaire effectué dans n’importe quelle direction. Quant au système SensTech, il réduit également les risques en détectant le retrait de la main de l’opérateur, par exemple lorsque l’outil chute accidentellement.

BATTERIES SANS COMPROMIS
Plus de puissance sur vos chantiers avec nos batteries lithium-ion Nuron
Notre nouvelle plateforme 22 V Nuron vient compléter notre vaste gamme de batteries 12 V, 22 V et 36 V. Les packs de batteries Nuron offrent une autonomie et une compatibilité jamais atteintes jusque-là pour tous vos travaux, des plus simples aux plus intensifs.

Nos outils Nuron
Perceuses et visseuses sans fil Nuron

La performance tout au long de la journée, pour une grande variété de tâches
En savoir plus sur nos perceuses-visseuses sans filCloueur sans fil Nuron

Passez au sans fil pour une fixation plus propre, moins bruyante et plus efficace.
En savoir plus sur nos cloueurs sans filMeuleuses d'angle sans fil Nuron

Meulage, découpe et finition avec des outils puissants portatifs.
En savoir plus sur nos meuleuses d'angle sans filPerforateurs sans fil SDS Plus Nuron

Perçage et piquage toute la journée avec la flexibilité du sans fil.
En savoir plus sur nos perfos SDS Plus sans filPerforateurs sans fil SDS Max Nuron

L’efficacité de perforateurs puissants, la flexibilité du sans fil.
En savoir plus sur nos perfos SDS Max sans filAspirateurs sans fil Nuron

Nettoyage rapide et réduction de la poussière avec plus de mobilité.
En savoir plus sur nos aspirateurs sans fil
Jahangir Doongaji
Membre du Comité exécutif de Hilti


Gestion optimisée de vos équipements
Rationalisez la gestion de votre outillage et de votre chantier
Simplifiez votre parc en utilisant tous vos outils sans fil sur une seule plateforme de batteries 22 V, compatible avec une multitude d’outils, des visseuses-perceuses aux burineurs. Bénéficiez d’une autonomie accrue grâce à un système qui peut fournir plus de puissance que le 36 V, le filaire ou le thermique. Tous les outils Nuron sont associés à des services connectés qui aident à maintenir la longévité de la batterie tout en minimisant les temps d’arrêt et les contraintes que constitue la gestion des réparations.
Pour aller plus loin sur Nuron
-
Passer à Nuron
-
Découvrir Nuron en Hilti Store