Batteries pour outils sans fil

Plus de puissance sur vos chantiers avec nos batteries lithium-ion Nuron

La nouvelle plateforme 22 V Nuron vient compléter notre vaste gamme de batteries 12 V, 22 V et 36 V. Les packs de batteries Nuron offrent une autonomie et une compatibilité jamais atteintes jusque-là pour tous vos travaux, des plus simples aux plus intensifs.

Les points forts des batteries 22 V Nuron

flèche ascendante

Autonomie accrue

Bénéficiez de la performance du filaire, du thermique, du 36 V et au-delà, mais avec le poids, l’équilibre et l’ergonomie d’une plateforme 22 V, pour plus de confort tout au long de la journée de travail. 

icone d'une pile

Le confort d’une plateforme unique

Réalisez toutes vos applications avec la même plateforme 22 V Nuron, qui offre des performances exceptionnelles. Utilisez le même lot de batteries interchangeables pour plus de 70 outils, de la visseuse au burineur pour la démolition lourde.  

 

icone d'une visseuse avec un point i

Diminution des temps d’arrêt

Des diagnostics intégrés vous alertent sur l’état de la batterie, tandis que la connectivité des outils simplifie la gestion de votre parc.

icone d'un casque de chantier

Conception durable

La partie électronique est entièrement étanchéifiée pour empêcher la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, tandis que les pare-chocs extérieurs et la coque en fibre de verre offrent une protection exceptionnelle en cas de chute de l’outil.

Un ouvrier découpe des tuyaux en métal avec une DSH 600-22 équipée d’un disque abrasif et d’une B 22-170

Fini le filaire et le thermique

Une seule plateforme sans fil pour tous vos outils

Nuron offre plus d’autonomie et jusqu’à 2 fois plus de puissance par rapport à des plateformes sans fil 18 V, pour réaliser des travaux difficiles et répétitifs. Nuron fournit également jusqu’à 4 fois plus de puissance que les autres batteries 22 V Hilti – et plus de puissance que notre système 36 V ou même que les outils filaires ou thermiques.     

 

La gamme complète des 5 batteries Nuron et des 2 chargeurs

Une batterie pour chaque application

L’équilibre idéal entre dimensions, poids et performance

Vous avez besoin d’une batterie compacte pour plus de confort lorsque vous travaillez dans des endroits difficiles d’accès ? Vous recherchez une batterie qui offre la puissance et l’autonomie nécessaires à des travaux difficiles tels que le perçage dans le béton et la découpe de tuyaux en acier ? Quels que soient vos besoins, nous avons forcément la batterie Nuron qu’il vous faut.

Choisissez la batterie Nuron adaptée à vos travaux

Batterie Nuron B22-55

Une batterie compacte pour des outils légers et maniables

Batterie Nuron B22-85

Une batterie polyvalente avec un rapport poids-puissance optimal pour percer et couper au quotidien 

Batterie Nuron B22-110

Une batterie polyvalente pour réaliser les travaux plus rapidement et avec une charge moindre

Batterie Nuron B22-170

Une batterie haute capacité et haute puissance pour réaliser le plus de tâches possibles avec une charge  

Batterie Nuron B22-255

Une batterie extra haute capacité pour des travaux exigeants tels que le perçage à percussion en SDS Max, la découpe ou la démolition

Un plombier installe une batterie Nuron sur un chargeur, avec un TE 4-22, une SID 6-22 et une SL 2-22 en arrière-plan

Une gestion simplifiée du parc d’outils

Des batteries intelligentes et connectées qui permettent de réduire les temps d’arrêt

Avec la plateforme Nuron, qui connecte des batteries intelligentes à vos outils et chargeurs, vous êtes parés pour l’avenir.

Vous pouvez continuer à travailler grâce au diagnostic de batterie intégré qui vous indique à quel moment la batterie doit être remplacée. Appuyez-vous également sur les données de localisation et de fonctionnement fournies par Nuron pour prendre les bonnes décisions concernant votre parc d’outils.

Découvrez les services connectés Nuron

Évitez les temps d’arrêt grâce aux alertes proactives

Les clients du service Fleet Management reçoivent des alertes automatiques lorsqu’une batterie Nuron doit être remplacée et peuvent rapidement en commander une nouvelle.

Fini les recherches d’outils manquants

Identifiez rapidement la dernière localisation connue de vos outils et équipements grâce aux batteries, outils et chargeurs Nuron connectés.

Limitez les dépenses inutiles

Connectez Nuron au système de gestion et de suivi ON!Track Hilti pour localiser les équipements non utilisés et envoyez-les là où ils sont nécessaires.

Démolition d'une dalle béton avec un burineur sans fil raccordé ç un aspirateur de chantier Hilti

Cassez le béton, pas vos batteries

Conception robuste pour les chantiers les plus exigeants

Les batteries Nuron sont munies d’une coque en fibre de verre et de pare-chocs extérieurs pour une protection exceptionnelle en cas de chute de l’outil. De plus, la partie électronique est étanchéifiée de façon à protéger la batterie des contaminants les plus courants, comme la poussière et l’humidité.