Une puissance et une flexibilité inégalées

Outils sans fil pour les professionnels

Soyez paré pour le futur avec le tout dernier ajout à nos gammes d’outils sans fil 12 V, 22 V et 36 V : la plateforme 22 V Nuron. Réalisez vos applications filaires et thermiques à partir d’une seule et même plateforme sans fil.

Que ce soit pour la démolition, la découpe, le forage ou la fixation, les outils sans fil Hilti sont conçus pour fournir une performance maximale, une  meilleure sécurité et un confort d’utilisation  optimal.

Comment la plateforme sans fil Nuron peut booster votre entreprise

Le confort d’une plateforme unique

Plus de 70 outils sur une seule et même plateforme 22 V – Compatible de la visseuse au burineur pour la démolition lourde.

Autonomie et puissance accrue

Avec notre plateforme 22 V Nuron vous bénéficiez d’encore plus de puissance et d’autonomie qu’avec du 36 V, du filaire ou du thermique.

Diminution des temps d’arrêt sur chantier

Un système connecté intégré vous alerte sur l’état de la batterie. Vous bénéficiez également de services additionnels pour gérer votre parc grâces à nos outils connectés.

Protégez vos équipes

Plusieurs solutions permettent de renforcer la sécurité, comme les systèmes de réduction de la poussière et la technologie ATC 3D qui limite les risques de rebond.

Une seule plateforme pour tous les travaux

Optimisez votre parc d’outils et gagnez en flexibilité sur vos chantiers

Gérer différentes sources d’énergie et divers systèmes de batterie sur plusieurs lieux peut vite tourner au cauchemar, sans parler des coûts et du temps que l’on y consacre.

Avec Nuron, vous pouvez utiliser tous vos outils sur une seule plateforme sans fil, qu’il s’agisse  de visseuses ou de burineurs. Vous aurez besoin de moins de batteries et de chargeurs sur le chantier et vous dépendrez moins d’outils fonctionnant avec d’autres sources d’énergie.

Un  magasinier range un coffret Hilti sur une étagère dans un container de chantier

Des outils connectés pour booster la productivité

Bénéficiez de services additionnels pour mieux gérer votre parc machines grâce à nos outils connectés

Réduisez les temps d’arrêt sur le chantier avec une plateforme connectée qui fournit toutes les données nécessaires.

Recevez des alertes lorsque les batteries doivent être remplacées pour pouvoir continuer à travailler. Accédez à des services qui vous permettent de localiser les équipements manquants ou d’identifier les outils non utilisés. Appuyez-vous également sur les données fournies par Nuron pour prendre les bonnes décisions concernant votre parc d’outils.

Vous en voulez plus ? Les clients utilisant le Fleet Management et ON!Track disposent en plus de services connectés de premier ordre grâce à Nuron.

Gagnez du temps dans la recherche des outils manquants

Déterminez la dernière localisation de vos outils et équipements grâce aux batteries, outils et chargeurs Nuron connectés. 

Évitez les interruptions de travail grâce aux alertes pro actives de la batterie

Les clients du service Fleet Management reçoivent des alertes automatiques lorsqu’une batterie Nuron doit être remplacée et peuvent rapidement  en commander une nouvelle gratuitement. 

Limitez les dépenses inutiles

Connectez Nuron au système de gestion ON!Track pour localiser les équipements non utilisés et  réaffectez les là où ils sont nécessaires.

DSH 600-22 avec disque abrasif et B 22-170

Plus de puissance et d’autonomie

Travaillez du matin au soir avec des outils sans fil qui offrent la puissance du filaire et du thermique

Nuron fournit jusqu’à deux fois plus de puissance qu’une plateforme 18 V grâce à une interface batterie-outil totalement repensée. Pour les applications les plus exigeantes comme la découpe avec une tronçonneuse thermique ou la démolition avec un burineur, deux batteries 22 V peuvent être combinées. Pour les applications plus légères comme la pose de vis pour plaquiste ou de fixations métalliques en série avec nos visseuses à choc, vous pouvez gagner en rapidité et en confort grâce à des outils plus ergonomiques.

Tronçonneuse DSH 600-22

Tronçonneuse diamant DSH 600-22

Avec 4 batteries Nuron 12 Ah, coupez autant de béton qu’avec un réservoir plein d’une thermique

Perforateur TE 60-22  SDS-Max

Perforateur TE 60-22 SDS-Max

Les batteries et le moteur sans charbon Nuron permettent de travailler 3 fois plus avec une seule charge 

Burineur sans-fil TE 2000-22

Burineur TE 2000-22

Combinez deux batteries Nuron 12 Ah pour une puissance équivalente à celle du filaire

Scie circulaire SC 30WR-22

Scie circulaire bois SC 30WR-22

Triple la vitesse de découpe et double l’autonomie par rapport aux modèles précédents

Ouvrier sur une plateforme avec une perceuse à la main, fixée à un montant par un système d’attache

Priorité à la sécurité

Des outils sans fil conçus pour protéger vos équipes

Avec Nuron, nous avons augmenté le nombre d’outils électriques sans fil dotés des fonctionnalités suivantes :

  • Réduction active des vibrations AVR pour limiter l’exposition aux vibrations main-bras
  • Système anti-torsion ATC permettant de réduire le risque de rebond et de torsion de la machine
  • Système de récupération de la poussière DRS visant à réduire l’exposition à la poussière (élimination quasi totale de la poussière résultant de la découpe, du forage et de la démolition du béton)
  • Options d’attache pour limiter les risques de chute d’outils lorsque les travaux sont effectués en hauteur 
Meuleuse d’angle AG 6D-22

Meuleuse d’angle AG 6D-22

Avec la technologie SensTech Hilti pour les meuleuses d’angle, l’outil s’arrête automatiquement si l’utilisateur retire sa main, par exemple en cas de chute accidentelle de l’outil. Quant à l’ATC 3D, l’outil s’arrête s’il détecte un mouvement subit et incontrôlé dans n’importe quelle direction.

Cloueur BX 3(-L)-22

Cloueur BX 3(-L)-22

Le BX 3(-L)-22 présente un effet de recul faible, est peu bruyant et ne génère pratiquement pas de poussière. Fonctionnant sur batterie, la fixation est rapide et sûre. Vous n’avez pas besoin de stocker de cartouches de gaz.

Aspirateur  VC 10-22

Aspirateur VC 10-22

Le  VC 10-22 aide à réduire l’exposition à la poussière. Suffisamment puissant pour presque tous les travaux du chantier, il est équipé d’un filtre haute performance M et du nettoyage de filtre automatique.

Passez dès aujourd’hui à Nuron

En cas de questions concernant le passage à Nuron, contactez notre service clients ou votre chargé d’affaires.