Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Bien choisir son système de détection dans les matériaux-supports

Scanners à béton et systèmes de détection sans fil

Hilti propose une large gamme d’appareils de détection servant à localiser l‘armature, les canalisations, les câbles sous tension et les objets encastrés dans le béton et les autres matériaux-supports tels que la brique et la maçonnerie. 

Selon vos besoins, vous pouvez localiser l’emplacement de l‘armature, un câble sous tension ou faire un sondage de plus grande envergure.

Les systèmes de détection sans fil Hilti peuvent être utilisés pour réaliser des essais non destructifs et préserver les fers ou tout autres objets lors des forages, carottages, sciages ou autres découpes dans le support.

à quoi servent les outils de détection dans les structures types bétons, briques et maçonnerie ?

De manière générale, les systèmes de détection d'objets dans les murs et les cloisons sont conçus pour les tâches suivantes :

  • Localiser avec précision des objets métalliques ou non métalliques enfouis dans le béton, les briques, la maçonnerie
  • Effectuer un contrôle non destructif de la structure : estimation de la profondeur, localisation de l’armature, diamètre des fers
  • Localiser la présence de tuyaux : recherche de tuyaux métalliques et dans d'autres matériaux, comme le plastique, PVC, chauffage au sol
  • Localiser les câbles sous tension et les gaines électriques
  • Localiser d'autres objets tels que le bois, les armatures métalliques en acier, les câbles de post-tension (câbles PT), les câbles de pré-contrainte (tendons PC), les poutres en béton, etc.
  • Soutien pour le diagnostic de structure : vous pouvez sur de grandes surfaces, localiser l’armature et les différents éléments encastrés dans le béton. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les structures d'envergure, comme les ponts ou les tunnels
  • Localiser les points de sortie des mèches, mesurer la longueur des mèches et des angles de forage

Ces systèmes de détection sont particulièrement utiles pour vous permettre d'effectuer des percements en toute confiance et en toute sécurité. Une solution idéale pour installer vos ancrages et vos fers d'armature correctement, en préservant les éléments déjà existants et éviter de détériorer vos mèches. 

Comment choisir l'outil de détection adéquat ?

En fonction de vos applications sur chantier, découvrez quel type de système de détection utiliser. 

Analyse structurelle non destructive

Système de  détection Ferroscan PS 250

Vous souhaitez effectuer des inspections de fers d'armature et des analyses structurelles non destructives, sans avoir à forer dans les structures existantes ? Hilti a spécialement conçu un outil permettant d'effectuer ces tâches précises : le système de détection pour béton Ferroscan PS 250. Il permet notamment d'effectuer les actions suivantes : 

  • Localiser les fers d'armature installés a posteriori et enfouis dans du béton sec jusqu'à 40 cm de profondeur
  • Analyser la profondeur de la couverture de béton jusqu'à 10 cm
  • Effectuer des scans de grandes surfaces de béton en toute rapidité et simplicité
  • Poser des repères sur le chantier grâce aux images 2D et 3D qui s'affichent en temps réel sur l'écran

Pour compléter votre analyse avec un niveau de détails plus élevé, vous pouvez utiliser nos logiciels Hilti PROFIS Detection ou Ferroscan Map

Détection d'objets cachés

Système de détection Hilti PS 300 et PS 1000

La détection de tuyaux, fers d'armature, câbles et tout autre objet enfoui est une étape essentielle et nécessaire avant d'entreprendre des travaux de forage, carottage ou sciage, ce afin de se prémunir de tout risque de détérioration sur la structure.

Hilti met à votre disposition des systèmes de détection des objets dans les murs et les structures des bâtiments :

  • Le multidétecteur PS 50, qui permet de détecter dans divers matériaux-supports jusqu'à une profondeur de 15 cm ;
  • Le système de détection X-Scan PS 1000, qui est conçu pour scanner de grandes surfaces et localiser des objets métalliques ou non métalliques jusqu'à 30 cm de profondeur 

Avantages des outils de détection dans le béton Hilti

Hilti PX 10 Transpointer detection system

Conception robuste.

Nos outils de détection pour le béton sont sans fil, résistants à l'eau, à la poussière et aux chocs. Ils fournissent des résultats en temps réel, vous pouvez ainsi poser des repères sur votre chantier à mesure que vous scannez. 

Confort d'utilisation supérieur.

Compacts, polyvalents et dotés d'une excellente autonomie, nos scanners à béton offrent un niveau de confort d'utilisation inégalé pour vous simplifier vos tâches d'analyse et travailler de manière productive lors de vos interventions sur chantier. 

Evaluation précise des données.

Nous proposons également un logiciel Hilti dédié à l’auscultation du béton qui vous permet d'obtenir une analyse détaillée de vos scans, d'imprimer des rapports, d'archiver les données scannées et d'intégrer les données scannées dans d'autres logiciels de CAO.

Contacter un ingénieur

Demander une démonstration gratuite sur chantier

Contactez-nous pour demander une démonstration ou obtenir de plus amples renseignements. Nous serons ravis de vous apporter notre aide, que ce soit sur chantier, en ligne ou par téléphone.

En juin, Hilti accompagne votre reprise d'activité avec nos offres à saisir Découvrir les offres

Contactez-nous
Contactez-nous