Système de supportage pour charges légères à moyennes

Système MM, la productivité au service de la distribution de réseaux pour les charges légères à moyennes

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

Notre système MM est conçu pour supporter des charges légères à moyennes, tout en optimisant le poids total du système. Les éléments de la gamme MM s’assemblent par simple pression grâce à notre technologie « clic ».

Traité par galvanisation Sendzimir, il convient aux applications intérieures de plomberie, électricité et ventilation.

AVANTAGES

  • Les composants pré-assemblés des systèmes MM Hilti disposent d'un mécanisme automatique de pression qui simplifie et accélère l'installation. Le gain de temps obtenu atteint 50 % par rapport aux systèmes traditionnels, optimisant grandement le temps consacré au montage.
  • La technologie « clic »  permet de préfixer et de sécuriser l'ajustement des composants avant la fixation définitive.
  • Développée pour optimiser le temps de pose, les ouvertures du rail s’adaptent parfaitement à notre vis d’ancrage HUS-P pour encore plus de productivité.
  • Le nouveau clip-étau permet des liaisons des deux côtés du rail, depuis la section ouverte et depuis l'arrière.

Disponible en téléchargement

Contacter un ingénieur

En poursuivant votre navigation sur ce site et notre application mobile, vous acceptez l’utilisation de Cookies et de technologies similaires (comme les Audiences personnalisées sur notre page Facebook) pour optimiser votre expérience sur Hilti Online.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, cliquez ici.

Contactez-nous
Contactez-nous