Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Hilti poursuit sa croissance

Les ventes du groupes Hilti ont augmenté de 6,2% au cours des quatre premiers mois de 2019 pour atteindre un montant total de 1,931 milliards de CHF

great place to work

“Dans l’ensemble, nous avons eu un départ positif sur les quatre premiers mois et les ventes sont conformes à nos attentes. Pour l’ensemble de l’année, nous continuons à miser sur une croissance à un chiffre, de moyenne a élevée, même si la dynamique du secteur de la construction a quelque peu ralenti dans plusieurs régions, » explique Christoph Loos, CEO de Hilti.

En Europe et Amérique du Nord, le groupe Hilti a réussi à maintenir une forte croissance dans un environnement de marché toujours positif, avec des ventes exprimées en devises locales en hausse de 9,6 et 8,1% respectivement. Les ventes en Amérique latine ont augmenté de 5,6%, tandis que la région Asie/Pacifique a connu une hausse de 3,2%. La région Europe de l’Est/Moyen-Orient/Afrique a connu une croissance de 3,0% en dépit des tensions économiques en Russie, Turquie et dans les pays du Golfe. 

Croissance des ventes entre janvier et avril 2019 en comparaison des années précédentes

 

 1-4/2019

 in CHF million

 1-4/2018

 in CHF million

 Change in CHF (%)

 Change in local currencies (%)

Europe

 970

 914

 6.1%

 9.6%

North America

 462

 411

 12.4%

 8.1%

Latin America

 42

 42

 -0.2%

 5.6%

Asia/Pacific

 247

 239

 3.3%

 3.2%

Eastern Europe / Middle East / Africa

 210

 212

 -0.9%

 3.0%

Hilti Group

 1,931

 1,818

 6.2%

 7.6%

Contactez-nous
Contactez-nous