Hilti continue sa croissance bénéfique

Le chiffre d’affaires du Groupe a augmenté de 10,7 % pour atteindre 5,6 milliards de CHF

Le Groupe Hilti a poursuivi ses investissements, toujours en hausse, en 2018 et a de nouveau enregistré un taux de croissance à deux chiffres dans un contexte économique favorable. En monnaie locale, les ventes ont enregistré une hausse de 9,8 %. Quant au résultat opérationnel, il a augmenté de 7 % pour passer à 728 millions de CHF.

« 2018 a été une année dynamique et importante pour notre groupe. Nous avons profité de notre situation financière solide et d’un contexte économique toujours aussi favorable pour effectuer des investissements de taille pour l’avenir. Nous n’avions jamais autant investi et avons par ailleurs poursuivi la mise en œuvre systématique de notre stratégie Champion 2020 », a déclaré le PDG Christoph Loos pour résumer l’année 2018.

La croissance était au rendez-vous cette année encore dans toutes les régions du monde. L’Amérique du Nord et l’Europe ont enregistré un taux à deux chiffres (10,4 % et 10,6 % en monnaie locale). En Amérique latine, malgré des incertitudes politiques qui ont eu un effet délétère sur les principaux marchés, la croissance a atteint un taux de 8,6 %.

L’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique ont également connu une forte croissance (+9,3 %), bien qu’en Russie, en Turquie et en Arabie Saoudite, les tensions politiques ont eu des répercussions sur l’activité commerciale. Dans la région Asie-Pacifique, avec un taux de 7 %, la croissance est restée inférieure aux attentes. Enfin, en Suisse, l’évolution légèrement positive du taux de change par rapport à l’euro a permis d’accroître les ventes en francs suisses de 0,9 %.

Des investissements importants dans l’innovation, la présence du Groupe sur le marché et les infrastructures ont renforcé les conditions d’une croissance rentable à long terme. Les dépenses de R&D ont ainsi augmenté de 14 % pour atteindre 355 millions de CHF. Pas moins de 1000 personnes ont rejoint notre équipe commerciale, l’effectif total mondial s’élevant à 29 004 collaborateurs à la fin de l’année 2018 (+8%).

Malgré des investissements élevés, le résultat opérationnel a augmenté de 7 % pour passer à 728 millions de CHF. En ce qui concerne le résultat net, il a augmenté de 5 % pour atteindre 546 millions de CHF. La marge opérationnelle (12,9 %) et la rentabilité des capitaux investis (20,6 %) restent très satisfaisantes. Quant au flux de trésorerie disponible, il s’élève à 245 millions de CHF. Enfin, avec un ratio de fonds propres de 55 % et un niveau de liquidités supérieur à 1 milliard de CHF, le bilan du Groupe Hilti reste solide.

« Nous sommes très satisfaits de nos résultats annuels, qui sont conformes à nos attentes. Nous savons que les orientations de notre Groupe sont les bonnes et avons donc décidé de prolonger notre stratégie Champion 2020 de deux à trois ans. Durant cette période, nous allons poursuivre nos investissements pour moderniser notre société et la faire évoluer vers plus de numérique », a déclaré Christoph Loos en évoquant les projets futurs.

En raison d’un ralentissement de la dynamique économique mondiale et de tensions commerciales toujours d’actualité, le Groupe Hilti s’attend à un contexte plus difficile et à une croissance du marché plus faible pour l’exercice en cours. Il est donc probable que les ventes et le résultat opérationnel enregistrent un taux de croissance à un seul chiffre. 

 

 

Evolution des ventes en 2018 par rapport à l’année précédente

 

2018

en millions de CHF

2017*

en millions de CHF

Évolution en CHF (%)

Évolution en
monnaie locale (%)

Europe

2 809

2 460

14,2

10,6

Amérique du Nord

1 331

1 213

9,7

10,4

Amérique latine

129

128

0,9

8,6

Asie-Pacifique

741

697

6,3

7,0

Europe de l’Est/Moyen Orient/Afrique

649

615

5,5

9,3

Groupe Hilti

5 659

5 113

10,7

9,8

Chiffres clés

en millions de CHF

2018

2017*

Évolution (%)

Ventes nettes

5 659

5 113

10,7

Résultat opérationnel

728

681

7

Bénéfice net

546

521

5

Flux de trésorerie disponible**

245

325

-25

Marge opérationnelle (%)

12,9

13,3

-0,4

Rentabilité des capitaux investis (%)

20,6

21,1

-0,5

Dépenses R&D

355

311

14

Nombre de collaborateurs
(au 31 décembre)

29 004

26 881

8

* Les chiffres 2017 ont été recalculés à la suite de l’adoption des normes IFRS 15 (revenus liés aux contrats avec les clients) et IFRS 9 (instruments financiers).

 

** Avant acquisition et cession de filiales.