“Dans l’ensemble, nous avons eu un départ positif sur les quatre premiers mois et les ventes sont conformes à nos attentes. Pour l’ensemble de l’année, nous continuons à miser sur une croissance à un chiffre, de moyenne a élevée, même si la dynamique du secteur de la construction a quelque peu ralenti dans plusieurs régions, » explique Christoph Loos, CEO de Hilti.
En Europe et Amérique du Nord, le groupe Hilti a réussi à maintenir une forte croissance dans un environnement de marché toujours positif, avec des ventes exprimées en devises locales en hausse de 9,6 et 8,1% respectivement. Les ventes en Amérique latine ont augmenté de 5,6%, tandis que la région Asie/Pacifique a connu une hausse de 3,2%. La région Europe de l’Est/Moyen-Orient/Afrique a connu une croissance de 3,0% en dépit des tensions économiques en Russie, Turquie et dans les pays du Golfe.