Un chargé d'affaires Hilti et un client devant des coffrets Hilti

LE GROUPE HILTI POURSUIT SA CROISSANCE

Le groupe Hilti a enregistré une croissance de chiffre d’affaires de 13 % pour atteindre 3 872 millions de CHF à la fin août 2021. Le résultat d’exploitation et le bénéfice net ont tous deux augmenté de manière significative par rapport à l’année dernière, respectivement à hauteur de 613 millions de CHF (+38 %) et de 466 millions de CHF (+48 %).

Quelques mots du PDG groupe

Nous avons réussi à nous remettre de la forte baisse de l’année dernière de manière continue, soutenus par un marché mondial de la construction positif. Le chiffre d’affaires a augmenté d’environ 5 % par rapport au niveau de 2019, avant la crise »

Christoph Loos
PDG du groupe Hilti

Toutes les régions géographiques ont montré une tendance à la reprise, bien que des restrictions liées au COVID-19 se font à nouveau sentir plus fortement sur certains marchés. L’Europe a enregistré une forte croissance de 15,9 % en devises locales, principalement grâce aux pays méditerranéens. Les régions Amérique (+10,6 %) et Asie/Pacifique (+11,3 %) ont également connu une croissance à deux chiffres. Il en va de même pour la région Europe de l’Est/Moyen-Orient/Afrique (+10,7 %), où les défis actuels dans la région du Golfe ralentissent la croissance.

Malgré la hausse des prix des matières premières et des coûts de transport, le groupe Hilti a généré un résultat d’exploitation de 613 millions de CHF, soit 37,7 % de plus qu’à la même période de l’année précédente. En ce qui concerne le bénéfice net, il a augmenté de 48,2 % pour atteindre 466 millions de CHF.

Confiant quant aux mois à venir, le groupe Hilti s’attend à ce que la reprise se poursuive, malgré les incertitudes qui subsistent en raison de la pandémie de COVID-19. La croissance du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année 2021 devrait frôler la barre des 10 % en devises locales.

Chiffres clés

Janvier - août (en millions de CHF) 2021 (1-8) 2020 (1-8)

 Évolution (%)

Ventes nettes

3 872

3 426

13,0

Résultat d'exploitation

613

445

37,7

Bénéfice net

466

314

48,2

Flux de trésorerie disponible hors acquisitions

225

158

42,3

Marge opérationnelle (%)

15,8

13,0

2,8

Rentabilité des capitaux investis (%)

18,7

16,7

2,0

Dépenses de recherche et développement

238

224

6,2

Nombre de collaborateurs
(au 31 août)

30 277

29 763

1,7

Croissance du chiffre d’affaires janvier - août 2021 par rapport à l’année précédente

 

1-8/2021

en millions de CHF

1-8/2020

en millions de CHF

Évolution en CHF (%)

Évolution en devises locales (%)

Europe

2 020

1 710

18,1

15,9

Amérique

1 000

935

7,0

10,6

Asie/Pacifique

478

428

11,7

11,3

Europe de l’Est/Moyen-Orient/Afrique

374

353

5,9

10,7

Groupe Hilti

3 872

3 426

13,0

13,4

Résultats consolidés

Janvier - août (en millions de CHF)

2021 (1-8)

2020 (1-8)

Ventes nettes

3 872,4

3 425,6

Total produits d’exploitation

3 981,7

3 521,8

Résultat d’exploitation

613,1

445,4

Autres produits et charges nets

-1,4

-22,8

Charges financières

-29,3

-31,3

Résultat net avant impôts et intérêts minoritaires

582,4

391,3

Charge fiscale

-116,2

-78,2

Intérêts minoritaires

-0,2

1,4

Bénéfice net

466,0

314,5

Bilan consolidé

(en millions de CHF)

31 août 2021

31 août 2020

ACTIFS

 

 

Actifs non courants

3 372,6

3 242,0

Actifs courants

3 836,1

3 241,4

Total actifs

7 208,7

6 483,4

 

PASSIFS

 

 

Capitaux propres attribuables à la société mère

3 952,7

3 223,0

Intérêts minoritaires

8,4

4,8

Passifs non courants

1 814,1

1 904,3

Passifs courants

1 433,5

1 351,3

Total passifs

3 247,6

3 255,6

Total capitaux propres et passifs

7 208,7

6 483,4