L’utilisation de ce robot sans fil ne requiert aucune compétence particulière.
Le travailleur le dirige à l’aide d’une télécommande et exploite les données de référence provenant d’une station totale robotisée : la Hilti PLT 300. Les trous accessibles sont percés automatiquement. L'emplacement, la profondeur et le diamètre des trous sont définis par le plan de perçage, ce qui se traduit par un nombre d'erreurs plus faible, une plus grande précision et des trous plus propres.
« Depuis des années, la productivité de l’industrie de la construction est à la traîne par rapport aux autres secteurs. La pression sur les marges et les pénuries de main-d’œuvre qualifiée sont une réalité. Surmonter les chutes de productivité devient de plus en plus difficile. Mais l’exploitation des possibilités liées à la numérisation nous permettra de compenser ces aspects. Pour y parvenir, nous travaillons en bonne intelligence en associant les processus, les équipes et les données », affirme Jan Doongaji, Membre du comité exécutif du Groupe Hilti. « Grâce à Jaibot, et en étroite collaboration avec nos clients, nous faisons un pas de plus vers les niveaux d’efficacité que la transformation numérique permettra d’atteindre sur les sites de construction. »