Croissance commerciale en 2019

Hilti poursuit sa croissance commerciale

Schaan, Liechtenstein, le 24 janvier 2020 – Le Groupe Hilti augmente son chiffre d’affaires de 4,3 % au cours de l’exercice 2019, pour atteindre 5,9 milliards de CHF. En monnaie locale, la croissance se chiffre à 6,3 % par rapport à l’année précédente.

 

« 2019 a été une nouvelle année de réussite pour nous, avec une croissance exclusivement organique. L’environnement économique est devenu plus instable, tandis que la croissance mondiale a sensiblement ralenti dans le secteur de la construction. En outre, les devises ont pour la plupart affiché des tendances à la dépréciation par rapport au franc suisse. Dans ce contexte, nous sommes satisfaits de notre niveau de croissance et sommes heureux d’avoir gagné des parts de marché supplémentaires », a déclaré Christoph Loos, PDG de Hilti, à propos de l’évolution au cours de l’exercice 2019.

Hilti a réalisé une augmentation de 6,9 % en monnaie locale dans la région commerciale européenne, malgré les incertitudes liées au Brexit et un ralentissement important de l’économie de la construction en Scandinavie. L’Amérique du Nord a continué de se développer positivement, enregistrant une progression de 7,3 %. Une croissance significative a également été atteinte en Amérique latine (+8,5 %), où la reprise au Brésil a apporté une contribution considérable. Dans la région Asie/Pacifique, le niveau de croissance de 4,3 % a été ralenti par les environnements difficiles de Hong Kong et de la Corée du Sud. La situation dans la région Europe de l’Est/Moyen-Orient/Afrique (+2,8 %) est restée disparate (+3,7 %), avec les marchés de la Russie et de l’Europe de l’Est alimentant la croissance, tandis que les affaires dans les pays du Golfe et en Turquie restaient difficiles à cause des incertitudes politiques actuelles.

Remarque : Les chiffres financiers détaillés pour 2019 seront publiés le 13 mars 2020.

 

 

2019

en millions de CHF

2018

en millions de CHF

Évolution en CHF (%)

Évolution en monnaie locale (%)

Europe

2.900

2.809

3,2

6,9

Amérique du Nord

1.445

1.331

8,6

7,3

Amérique latine

132

129

2,3

8,5

Asie/Pacifique

765

741

3,2

4,3

Europe de l’Est/Moyen-Orient/Afrique

658

649

1,4

3,7

Groupe Hilti

5.900

5.659

4,3

6,3

 

Le Groupe Hilti fournit dans le monde entier des produits, systèmes, logiciels et services technologiques destinés aux professionnels des secteurs de la construction et de l’énergie. Avec plus de 30 000 collaborateurs répartis dans plus de 120 pays, Hilti privilégie les contacts directs avec les clients, la qualité et l’innovation. En 2019, Hilti a réalisé un chiffre d’affaires de 5,9 milliards de CHF. Depuis sa création en 1941, le siège du Groupe Hilti est établi à Schaan, au Liechtenstein. La société est détenue à titre privé par le trust familial Martin Hilti, qui en assure la pérennité. L’orientation stratégique du Groupe Hilti est basée sur une culture d’entreprise bienveillante et axée sur la performance, l’objectif étant de créer des clients enthousiastes et de construire un avenir meilleur.