Marteau-piqueur TE 3000-AVR
Le marteau-piqueur TE 3000-AVR de dernière génération se retrouve sans surprise en haut du palmarès, puisqu’il marque un tournant en matière de technologie et d’ergonomie. Par rapport à son prédécesseur, le niveau de performance a augmenté de 40 %, tandis qu’il pèse 3 kg de moins et que le niveau de vibrations a été réduit de 10 %. Entièrement électrique, cet outil atteint le niveau de performance des marteaux-piqueurs de 45 kg, avec un poids réduit d’un tiers et sans émissions de CO2. Les poignées découplées, combinées à l’amortissement des vibrations à l’intérieur de la coque, offrent un bon confort d’utilisation pour améliorer la santé au travail.
Télécharger l'image