Nouveau cloueur à gaz gx-ie pour la fixation d’isolant

cloueur à gaz gx-ie pour la fixation d’isolant

Magny-les-Hameaux – Octobre 2018 – La fixation d’isolant passe à la vitesse supérieure avec le nouveau cloueur à gaz GX-IE. Rapide et facile, il assure une méthode de fixation adaptée aux applications d’isolation en bardage. Le confort de l’utilisateur est également garanti.

Plus rapide que les méthodes traditionnelles

Le nouveau cloueur à gaz GX-IE assure une fixation au moins 5 fois plus rapide que les méthodes traditionnelles.

Autonome et grâce à sa batterie 12 V haute capacité qui se recharge en seulement 30 minutes, le GX-IE pourra limiter les temps d’arrêts de l’utilisateur. En effet, équipé d’une cartouche de gaz conçue pour réaliser plus de 800 tirs, et d’une puissance de batterie pouvant aller jusqu’à 5 000 fixations par charge, il offre une performance incomparable dans sa catégorie.

Ainsi grâce au cloueur GX-IE qui permet une fixation directe, l’utilisateur aura une meilleure productivité sur ses applications de fixation et d’installation de panneaux isolant par rapport aux anciennes méthodes, en particulier le perçage et la fixation par chevillage. 

Confortable et polyvalent

Le nouveau cloueur à gaz assure un meilleur confort à l’utilisateur grâce à son poids plume (3,4 kg), permettant à l’utilisateur de manier plus facilement l’outil dans ses applications sur chantier.

Moins bruyant par rapport aux méthodes traditionnelles, le GX-IE réduit les vibrations et les poussières, fatiguant moins l’utilisateur.

Polyvalent, le GX-IE est compatible avec tous les types d’isolants, de la laine minérale et EPS aux panneaux PUR, PIR et XPS jusqu’à 200 mm d’épaisseur.

Le GX-IE convient pour la fixation de matériels isolants dans le béton tendre à moyennement dur et le parpaing enduit. Seuls le béton plus dur ou l’isolation sous enduit (ETICS) nécessitent une puissance supplémentaire, qui ne peut alors être générée que par un cloueur à poudre tel que le DX 5-IE. 

Comme tous les outils Hilti, le nouveau cloueur à gaz GX-IE bénéficie des services premium Hilti.

Service de réparation d’outils professionnels

Service de réparation d’outils Hilti

Hilti assure une réparation en 3 jours, une prise en charge simple et rapide et 2 ans de garantie après la date d’achat.

En savoir plus
gestion de parc machine

Fleet Management – Gestion de parc machines

Hilti met à la disposition de ses clients de l’outillage électroportatif moyennant un coût d’utilisation mensuel sur une durée de 24 à 60 mois.

En savoir plus