Hilti lance une nouvelle génération de cloueur sur batterie

Le cloueur sur batterie BX3 deuxième génération

Magny-les-Hameaux – Mars 2018 – La société Hilti est fière d'annoncer le lancement de sa dernière génération de cloueur sur batterie : le BX 3 (02). Ce second modèle est basé sur la même technologie qui a fait la réputation du BX 3 de première génération. Deux ans après son introduction, cette technologie a non seulement convaincu un grand nombre de clients partout dans le monde, mais également plusieurs comités d'attribution de prix.

Le BX 3 première génération était le premier cloueur du marché fonctionnant uniquement sur batterie et suffisamment puissant pour enfoncer des clous et des attaches dans des surfaces dures, comme le béton ou l'acier.

Il était également confortable à utiliser, fonctionnait rapidement avec un faible niveau de bruit, un recul réduit et une excellente qualité de fixation.

Cette deuxième génération propose de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques. Sa cadence de tir est accélérée et son chargeur a une capacité de trente clous. Le champs d’applications possibles est élargi car il est utilisable aussi avec des clous jusqu'à 36 mm de longueur.

Autre nouveauté, le BX 3 est devenu un outil intelligent ! Grâce à la connectivité Bluetooth avec l'application Hilti Connect, les professionnels pourront facilement identifier l'outil, le retrouver à distance en activant le signal sonore depuis l’application, comptabiliser les fixations réalisées et accéder aux informations de maintenance.

Enfin, grâce à cette application, il est possible de demander directement une prise en charge SAV en un clic.

Le BX 3 02 est équipé d'un nouvel indicateur de recharge de clous. Lorsque le chargeur de l'outil est vide, un voyant lumineux clignotant et une alarme sonore se déclenchent, indiquant à l'utilisateur qu'il est nécessaire d'insérer un nouveau chargeur.

Ce nouveau modèle est également doté d'un mode de veille amélioré. Lorsqu'il reste inactif pendant six minutes, l'outil repasse en mode veille, indiqué par un voyant vert. Il se remet ensuite immédiatement en marche lorsque l'utilisateur pose la tête de l'outil contre le matériau de base ; il n'est donc pas nécessaire d'appuyer sur un bouton pour quitter le mode veille.

Cet outil de fixation Hilti de deuxième génération est idéal pour faciliter le travail des professionnels dans les métiers plaquistes.

Compatible avec la plateforme de batterie 22 V d'Hilti, le BX 3 (02) est robuste, sans entretien, offre des performances comparables à celles d'un outil au gaz et propose des fonctionnalités intelligentes grâce à la technologie Bluetooth.

C'est un outil complet et polyvalent.

Cloueur sur batterie BX 3 02

Une deuxième génération qui allie performance et confort.

En savoir plus

Documents presse

Contact presse