Perforateur-burineur sds max sans fil te 60-a36: le plus puissant du marché

perforateur-burineur te 60-a36

Magny-les-Hameaux – Septembre 2018. La nouvelle génération de perforateur-burineur TE 60-A36 SDS Max sans fil, offre un perçage confortable et efficace.

Des performances comparables à un outil filaire

Destiné aux travaux de transpercements dans le béton et la maçonnerie, le nouveau perforateur-burineur TE 60-A36 offre une plage de forage optimale de 18 à 40 mm de diamètre. Grâce à son moteur à induction, le TE 60-A36 est plus résistant et ne nécessite aucune maintenance.

Grâce à l’optimisation de la force de frappe, exprimée en joule, les coups par minute et la vitesse de rotation, le TE 60 A36 possède la même performance qu’une machine filaire équivalente en poids. 

Compatible avec la plateforme 36 V

Équipé d’une batterie 36 Volts en 9 ampères et d’un chargeur rapide l’utilisateur peut travailler en toute autonomie toute la journée sur le chantier. 

Sécuritaire et confortable

Le nouveau TE 60 A36 est plus confortable grâce au système de réduction active des vibrations AVR. L’utilisateur est moins exposé, ce qui réduit les risques liés à une utilisation longue et le protège des TMS (Troubles Muscullo Squelettique).

Le TE 60-A36 est également doté du système anti-torsion ATC. En cas de blocage de la mèche, le TE 60 A36 s’arrête en 1 /4 de tour, protégeant ainsi l’utilisateur.

Sans fil, et aussi léger que le perforateur-burineur TE 60-ATC/AVR filaire, la machine est plus facilement transportable, permettant ainsi à son utilisateur de rester productif au quotidien.

Comme tous les outils Hilti, perforateur-burineur SDS Max sans fil TE 60-A36 bénéficie des services premium Hilti.

Service de réparation d’outils professionnels

Service de réparation d’outils Hilti

Hilti assure une réparation en 3 jours, une prise en charge simple et rapide et 2 ans de garantie après la date d’achat.

En savoir plus
gestion de parc machine

Fleet Management – Gestion de parc machines

Hilti met à la disposition de ses clients de l’outillage électroportatif moyennant un coût d’utilisation mensuel sur une durée de 24 à 60 mois.

En savoir plus