scies sauteuses sjd 6-a22 et sjt 6-a22 : un confort optimisé pour une coupe plus performante

SJD 6-A22 scies sauteuses sans fil

Magny-les-Hameaux – septembre 2018- Notre gamme d’outillage sans fil s’agrandit avec les scies sauteuses SJD 6-A22 et SJT 6-A22. Plus puissants et plus faciles à manier ces deux outils simplifient la découpe de tous types de matériaux.

Une performance de coupe similaire à un outil filaire

Les nouvelles scies sauteuses SJD 6-A22 et SJT 6-A22 offrent une puissance de coupe qui permet à l’utilisateur de découper plus facilement, même pour des épaisseurs jusqu’à 150 mm dans le bois. De plus les deux scies sauteuses ont une performance de coupe constante, l’utilisateur peut découper plus rapidement avec une cadence qui va jusqu’à 3000 coups par minute.

Les scies sauteuses disposent d’un mouvement pendulaire qui facilite le déplacement de la lame pendant la coupe notamment pour la découpe des matériaux durs et épais. L’utilisateur obtient alors des coupes particulièrement précises et quasiment sans éclats. 

Optimisation de la prise en main et du design

Équipées de notre système anti-vibrations AVR, nos nouvelles scies sauteuses sont confortables à utiliser. Avec leur taux de vibrations extrêmement faible (4.8 m/s²), les risques de TMS (troubles musculo-squelettiques) sont réduits. L’utilisateur peut les utiliser plus longtemps avec moins de risques pour les articulations.

Les nouvelles scies sauteuses se déclinent en deux versions : avec poignée pommeau pour la SJT 6-A22 et poignée supérieure à variateur de vitesse pour la SJD 6-A22.

Sur la SJT 6-A22, la prise en main est très ergonomique car la poignée arrière est extrêmement mince (180mm). Cela permet à l’utilisateur de manœuvrer plus facilement, même en utilisant l'outil à l'envers.

La poignée supérieure de la SJD 6-A22 est équipée d’une gâchette de vitesse variable avec verrouillage permettant à l’utilisateur d’adapter la vitesse de coupe aux matériaux utilisés.

Grâce à leur mandrin sans clé, l’utilisateur peut changer de lame rapidement et sans outil.

Sécuritaire et confortable

Les nouvelles scies sauteuses disposent d’une fonction de soufflage des copeaux et d’une puissante LED assurant une bonne visibilité de la ligne de coupe.

Afin de prévenir les risques de coupures accidentelles, les scies SJD 6-A22 et SJT 6-A22 sont équipées d’une protection contre le redémarrage intempestif des machines pendant les applications intenses.

L’utilisateur peut aussi équiper la scie sauteuse SJD 6-A22 avec notre système DRS-B ( disponible en 2019) pour aspirer les poussières pendant l’utilisation. 

Comme toutes les outils Hilti, les scies sauteuses SJD 6-A22 et SJT 6-A22 Hilti bénéficient des services premium Hilti.

Service de réparation d’outils Hilti

Hilti assure une réparation en 3 jours, une prise en charge simple et rapide et 2 ans de garantie après la date d’achat.

En savoir plus

Fleet Management – Gestion de parc machines

Hilti met à la disposition de ses clients de l’outillage électroportatif moyennant un coût d’utilisation mensuel sur une durée de 24 à 60 mois.

En savoir plus