Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Cet été, surfez sur notre application mobile !

En juillet et en août, retrouvez vos services habituels à portée de main

Application
Avec vous partout

Notre appli mobile a changé pour s’adapter à vos besoins, téléchargez-la et commencez à naviguer !

En savoir plus sur l’appli

Nous restons disponibles tout l’été, en ligne - sur pc, tablette et smartphone - ou par téléphone.

Pendant cette période, certains de nos points de vente ferment ou changent leurs horaires d’ouverture.

Horaires d'été

Île-de-France

Point de vente

Dates concernées

Fermeture + horaires d'été

CHAMPIGNY

Du 1er au 24/08

8 h - 12 h / 14 h - 17 h

COURBEVOIE

 

Fermé du 6 au 17/08 

Horaires habituels

LA PLAINE

 

Horaires habituels

LA COURNEUVE

Du 30/07 au 23/08

Fermé les 27 et 28/07

Lundi au jeudi : 8h-12h/13h30-17h15

Vendredi : 8h-12h

VILLENEUVE LA GARENNE

Du 23/07 au 31/08

Fermé les 27 et 28/07  

Lundi au jeudi: 8h-12h/13h15-17h

Vendredi: 8h-12h

Nord Ouest

 

Point de vente Dates concernées Fermeture + horaires d'été
ANGERS   Fermé du 6 au 28/08
Horaires habituels
CAEN Du 1er au 24/08 8 h - 12 h / 14 h - 17 h
LA ROCHE/YON Du 6 au 24/08 8 h - 12 h / 14 h - 17 h
LE HAVRE   Fermé du 1er au 17/08
Horaires habituels
LE MANS   Fermé du 6 au 28/08
Horaires habituels
NANTES Du 6 au 24/08 Fermé les 15, 27 et 28/08
8 h - 12 h / 14 h - 17 h
ORLEANS Du 01/08 au 31/08

Du lundi au jeudi 08h-12h à 14h-17h

Vendredi 08h-13h

POITIERS Du 08/08 au 24/08  8 h - 12 h / 14 h - 17 h
QUIMPER POINT P    
RENNES Du 6 au 24/08 Fermé les 27 et 28/08
8 h - 12 h / 14 h - 17 h
ROUEN Du 08/07 au 31/08  8 h - 12 h / 14 h - 1 7 h
ST BRIEUC   Fermé du 6 au 17/08
Horaires habituels
TOURS Du 1er au 24/08  8 h - 12 h / 14 h - 17 h



Nord Est

Point de vente

Dates concernées

Fermeture + horaires d'été

AMIENS

 

Fermé du 6 au 14/08

Horaires habituels

 ARRAS

Du 01/07 au 31/08

8 h - 12 h / 14 h - 17 h

 CHEZ POINT.P LESQUIN

 

Fermé du 6 au 22/08

Horaires habituels

 COMPIEGNE

 

Fermé du 27/07 au 10/08

Horaires habituels

 METZ

à partir du 30 juillet

8 h - 12 h / 14 h - 17 h

 MULHOUSE

 

Fermé du 6 au 17/08 

Horaires habituels

 NANCY

à partir du 30 juillet

8 h - 12 h / 14 h - 17 h

 REIMS

 

Fermé du 6 au 24/08

Horaires habituels

 STRASBOURG

à partir du 30 juillet

8 h - 12 h / 14 h - 17 h

 TOURCOING

Du 01/07 au 31/08

8 h - 12 h / 14 h - 17 h

Sud Ouest

 

Point de vente Dates concernées Fermeture + horaires d'été
AGEN Du 23/07 au 31/08 Fermé du 13 au 17/08 et les 27 et 28/08
8 h - 12 h / 14 h - 17 h
BAYONNE Du 23/07 au 31/08 Fermé  les 27 et 28/08

Lundi au jeudi 7h30-12h / 13h30-16h30

Vendredi 7h-12h

BORDEAUX / PLATEFORME NOE Du 23/07 au 31/08 Fermé les 27 et 28/08

Lundi au jeudi 7h30-12h / 13h30-16h00

Vendredi 7h-12h

BORDEAUX MERIGNAC POINT.P Du 29/07 au 31/08 Fermé les 27 et 28/08

Lundi au jeudi 7h30-12h / 13h30-16h30

Vendredi 7h-12h

BORDEAUX PESSAC BERSOL POINT.P  Du 23/07 au 31/08 Fermé les 27 et 28/08
8 h - 12 h / 14 h - 17 h
PERIGUEUX POINT.P Du 23/07 au 31/08 Fermé du 30/07 au 28/08

Lundi au jeudi 7h30-12h - 13h30-16h30

Vendredi 7h-12h

LA ROCHELLE Du 23/07 au 31/08 Fermé les 27 et 28/08

Lundi au jeudi 7h30-12h / 13h30-16h30

Vendredi 7h-12h

LIMOGES Du 23/07 au 31/08 Fermé les 27 et 28/08

Lundi au jeudi 7h30-12h / 13h30-16h30

Vendredi 7h-12h

MONTPELLIER Du 23/07 au 23/08 8 h - 12 h / 14 h - 17 h
PAU Du 23/07 au 31/08 Fermé les 27 et 28/08

Lundi au jeudi 7h30-12h / 13h30-16h30

Vendredi 7h-12h

PERPIGNAN Du 23/07 au 31/08 8 h - 12 h / 14 h - 17 h
SAINTES Du 23/07 au 10/08 Fermé les 27 et 28/08

Lundi au jeudi 7h30/12h - 13h30 / 16h00

Vendredi 7h/12h

TOULOUSE-NORD Du 23/07 au 24/08 8 h - 12 h / 14 h - 17 h
TOULOUSE-SUD Du 23/07 au 23/08 8 h - 12 h / 14 h - 17 h



Sud Est

 

Point de vente Dates concernées Fermeture + horaires d'été
AVIGNON Du 01/07/2018 au 31/08/2018  8 h - 12 h / 14 h - 17 h
CANNES Du 1er au 31/08  8 h - 12 h / 14 h - 17 h
 (16 h le vendredi)
CLERMONT   Fermé du 27/07 au 29/08
Horaires habituels
DECINES Du 01/07 au 30/08 Fermé les 16 et 17/08
 8 h - 12 h / 14 h - 17 h
GRENOBLE   Fermé du 2 au 30/08
Horaires habituels
LYON DARDILLY Du 01/07 au 30/08 Fermé les 13 et 14/08
 8 h - 12 h / 14 h - 17 h
MARSEILLE Du 1er au 31/08  8 h - 12 h / 14 h - 17 h
NICE Du 29/07 au 31/08
07h30 - 12h / 13h30 - 16h00
ST-ETIENNE Du 02/07 au 30/08 Fermé du 13 au 17/08
 8 h - 12 h / 14 h - 17 h
TOULON Du 02/07 au 31/08  8 h - 12 h / 14 h - 17 h
VITROLLES Du 1er au 31/08  8 h - 12 h /7 14 h - 17 h
Votre commande en 1h en point dans le point de vente de votre choix !
Retrait 1h / Click & Collect

Une commande urgente ? Commandez sur www.hilti.fr et retirez votre commande une heure plus tard en point de vente.

Découvrir le retrait 1h
www.hilti.fr est accessible sur tous supports
Commandez en ligne

Et accédez à de nombreux services !

En savoir plus

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Contactez-nous
Contactez-nous