Cet été, nous restons à vos côtés

En magasin, par téléphone et sur hilti.fr

Nos équipes sont disponibles tout l’été par téléphone, sur internet ou dans l’un de nos points de vente.

Pendant cette période, certains de nos magasins Hilti* ferment ou changent leurs horaires d’ouverture.

Horaires d'été de nos magasins

Point de vente Horaires d'été Dates de fermeture
HILTI STORE AVIGNON Du 13/07 au 22/08
07:30-12:00 / 14:00-16:30

Du 03 au 21/08
Lundi mardi jeudi vendredi :
07:30-12:00 / 14:00-16:30
fermé le mercredi
Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09
 
HILTI STORE BAYONNE - ANGLET Du 23/07 au 21/08
07:30-12:00 / 13:30-16:30

Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE BORDEAUX

Du 13/07 au 21/08
07:30-12:00 / 13:30-16:00

Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE CANNES

Du 13/07 au 21/08
07:30-12:00 / 14:00-16:30

Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE DECINES

Juillet :
Lundi au vendredi : 07:30-12:00 / 13:30-18:00
Vendredi : 07:30-12:00 / 13:30-17:00
         
Du 3 au 17 août :
07:30-12:00 / 14:00-17:00 

Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE GRENOBLE

Juillet-Août
08:00-12:00 / 14:00-17:00

Fermé du 10 au 14/08
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE LA ROCHELLE

Du 03 au 21/08
Lundi : 07:30-12:00 / 13:30-15:30
Du mardi au vendredi : 07:30-12:00
 

Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE LA ROCHE SUR YON

Du 1er au 31/07 et du 03 au 21/08
08:00-12:00 / 13:30-17:00

Fermé du 3 au 21/08
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE LE HAVRE

Juillet-Août
08:00-12:00 / 14:00-17:00
Fermé du 27 au 31/07
et du 05 au 21/08
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE LE MANS

Horaires habituels

Fermé du 3 au 21/8
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE MARSEILLE

Juillet
07:30-12:00 / 14:00-16:30

Fermé du 1er au 23/08
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE METZ

Juillet-Août
08:00-12:00 / 14:00-17:00

Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE MONTPELLIER

Du 27/07 au 21/08
07:30-12:00 / 14:00-16:30

Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE NANTES

Du 03 au 21/08
08:00-12:00 / 13:30-17:00

Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE NICE

Du 10/07 au 21/08
07:30-12:00 / 14:00-16:30

Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE POITIERS

Du 03 au 28/08
08:00-12:00 / 14:00-17:00

Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE RENNES

Du 08/07 au 28/08
08:00-12:00 / 14:00-17:00

Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE ROUEN

Du 06/07 au 21/08
08:00-12:00 / 14:00-17:00

Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE STRASBOURG

Du 03 au 31/08
08:00-12:00 / 14:00-17:00

Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE TOULOUSE-NORD

Du 03 au 21/08
07:30-12:00 / 14:00-16:30

Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE STORE TOULOUSE-SUD

Du 03 au 30/08
07:30-12:00 / 14:00-16:30

Fermé le 5/08 et le 12/08
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09
HILTI STORE TOURS Du 1er au 30/07
08:00-12:00 / 14:00-17:00
Fermé du 30/07 au 21/08
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

HILTI STORE VITROLLES

Du 01/07 au 22/08
07:30-12:00 / 14:00-16:30

Ouvert tout l'été
Fermé le 24/08
Fermé l'après-midi les 1er et 08/09

POINT P LESQUIN

Juillet - Août
Lundi au jeudi :
07:45-12:00 et 13:30-17:00
Vendredi :
08:00-12:00 

Fermé du 10 au 14/08
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

POINT P MERIGNAC

Du 03 au 21/08
07:30-12:00 / 13:30-16:00

Ouvert tout l'été
Fermé l'après-midi les 24/08, 01/09 et 08/09

* Les Plateformes du Bâtiment restent ouvertes aux horaires habituels.

Retrait 1h / Click & Collect

Une commande urgente ? Commandez sur www.hilti.fr et retirez votre commande une heure plus tard en point de vente.

Découvrir le retrait 1h

Commandez en ligne

Et accédez à de nombreux services !

En savoir plus