- Accueil
- Solutions
- Nouveautés & Innovations
- Nouveaux produits et services
Nouveaux produits / innovations
Découvrez nos dernières innovations en matière d'outillage, logiciels, services et systèmes de fixation pour vos chantiers
FILTRER
NOUVEAUTÉS NURON
La nouvelle plateforme sans fil qui vous garantit encore plus de puissance, de flexibilité et de sécurité qu'auparavant. Avec Nuron réalisez désormais toutes vos applications, même les plus lourdes, sur une seule plateforme de plus de 70 outils sans fil. En associant Nuron et le Fleet Management, recevez des informations pertinentes concernant votre parc d’outillage, pour une gestion simplifiée et efficace de vos outils
Perforateur sans fil
Plus léger, plus puissant et vibrations réduites - pour le perçage et le burinage dans le béton
Visseuse-perceuse sans fil métal
La plus performante pour le perçage et le taraudage dans le métal, maintenant en Nuron
Coupe tiges filetées sans fil
La meilleure ergonomie du marché avec une capacité de coupe maximale de 10 mm
Commander le STR 4-22Pistolet à air chaud sans fil
Outil haute performance pour les applications de thermo rétraction rapide
Visseuse à choc sans fil
Pour les applications de perçage et vissage intensives
Commander la SID 8-22Vibreur sans fil
Éliminez les bulles d’air et obtenez un béton plus résistant, sans les inconvénients de câbles ou du thermique
Multitool sans fil
Notre nouveau multitool oscillant ajoute de la polyvalence et de la puissance à votre parc machines. Utilisez-le pour une large gamme d'applications et de matériaux que les autres outils ne peuvent pas facilement couvrir
Commander le SMT 6-22Projecteur de chantier
Lampe puissante avec une couverture lumineuse de 360° pour un éclairage sans fil des chantiers intérieurs
Commander la lampe SL 10-22Riveteuse sans fil
Pour une installation rapide et sans effort de bardages et ouvrages métalliques à l'aide de rivets en acier ou en aluminium
Commander la RT 6-22Boulonneuse à choc à renvoi d'angle
Pour les espaces très étroits ou difficiles d'accès, avec suffisamment de puissance pour accomplir votre tâche
Commander la SIW 4R-22Visseuse à choc à renvoi d'angle
Compacte pour atteindre les applications difficiles d'accès
Commander la SID 4R-22Scies circulaires sans fil
2 nouvelles innovations viennent agrandir notre gamme de scies circulaires sans fil. Sensation de coupe et vitesse exceptionnelles !
Commander la SC 6ML-22 Commander la SC 6WL-22Emporte pièce hydraulique
Outil hydraulique sans fil intelligent, compact et polyvalent pour percer des trous jusqu'à 102 mm
Commander la NPU 100-22Visseuse-perceuse sans fil
Pour le pré-perçage de trous précis et la fixation de goujons S-BT
Commander la SBT 6-22Scie à ruban sans fil
Scie à ruban sans fil à coupe profonde pour des coupes précises, silencieuses et pratiquement sans étincelles dans le métal jusqu'à 127 mm
Commander la SB 6-22Malaxeur sans fil
Moteur à induction puissant pour le mélange du béton, du mortier et de nombreux autres matériaux de construction
Commander le NMX 6-22Souffleur NBL 4-22
Léger et performant pour un enlèvement facile et contrôlé des débris dans des zones restreintes
Commander le NBL 4-22Perforateur sans fil TE 4-22
Plus compact avec notre meilleur rapport poids-performance pour le forage au plafond
Commander le TE 4-22Tronçonneuses sans fil DSH
Toutes les applications et les performances des tronçonneuses thermiques sans les inconvénients
Commander les tronçonneuses sans filOutils de ponçage en bande
Découvrez nos outils de ponçage métal en bande pour le meulage et la finition des métaux
Commander la lime à bande GFB 6X-22 Commander la ponceuse à bande GTB 6X-22 Commander la satineuse GPB 6X-22AUTRES INNOVATIONS
Exosquelette pour le haut du corps
Aide à soulager la fatigue et les douleurs liées aux tâches répétitives au-dessus des épaules
Commander l'EXO-SOutil de fusion de goujons
Pour des fixations plus propres, plus sûres et plus rapides, même dans des environnements corrosifs. Pas besoin de soudeurs certifiés, pas de retouches.
Commander le FX 3-ABoulonneuse à choc 12 V
Conçue pour s'adapter aux espaces restreints. Installation facile des boulons et des ancrages
Commander la SIW 2-A12Purificateurs d'air
Purificateurs d'air maniables et légers pour l'élimination des particules fines en suspension dans l'air
Commander l''AICCONSOMMABLES ET ACCESSOIRES
Découvrez nos consommables et accessoires pour outillages électroportatifs ainsi que toutes nos innovations en matière de systèmes de fixations et de produits coupe-feu.
Cheville à expansion en acier inoxydable
La plus performante pour supporter des charges statiques et sismiques élevées dans le béton fissuré en intérieur et extérieur
Tige d'ancrage
Pour ancrage par injection hybride/époxy dans le béton et la maçonnerie. Compatible avec le module AT et les scellements chimiques HIT
Mortier d'injection ultra performant
Résine à durcissement lent, idéale pour les scellements de fers à béton et le chevillage
Commander la HIT-HY 200-A V3Goujon fileté à visser
Pour les connexions électriques sur acier ou les fixations de caillebotis sur aluminium
Commander les S-BT HLCouronnes DD-B SPX
Simplicité et performance : 1 seul choix de couronne pour tous les matériaux, à la main comme sur colonne
Commander la couronne pour béton Commander la couronne pour maçonnerieDisques diamant pour travaux publics
A usage mixte ou spécialisés dans la découpe de matériaux spécifiques, découvrez notre nouvelle gamme de disques diamant adaptées à la découpe des matériaux rencontrés sur les chantiers TP
Commander les disques gravésAttaches pour plafond homologuées ATE
La première et unique solution de fixation directe homologuée ATE pour les points de fixation des plafonds suspendus légers. 10 fois plus rapide que les méthodes traditionnelles, ce qui vous permet de réaliser des économies considérables
Commander les X-SCH pour crochets de suspension Commander les X-SCR pour systèmes de tiges filetéesConnecteur bois
Un système plus rapide et plus efficace pour l'assemblage de structures préfabriquées en bois
Commander le HCWLames X-Cut pour métal
Associez ces nouvelles lames à votre scie circulaire pour une qualité de coupe supérieure et une durée de vie accrue dans les matériaux fins
Commander nos lames de scies circulairesMèche béton TE-Y
4 taillants pour percer le béton armé avec moins de blocage, moins de vibrations et une meilleure durée de vie
Commander nos nouvelles mèches PremiumAdaptateur pour batteries 12 V
Compatible avec vos batteries 12 V, cet adaptateur de charge dispose d'un port USB-A et USB-C pour une recharge rapide de votre smartphone ou tablette sur chantier
Commander l'adaptateur de charge CU 2-12 USBLOGICIELS ET INGÉNIERIE
Vous souhaitez faire en sorte que vos projets de construction soient plus simples, plus sûrs et plus productifs ? Améliorez vos méthodes de travail en automatisant les calculs complexes et en minimisant vos besoins en matière d'expertise en ingénierie.
Ask Hilti
Découvrez notre nouvelle plateforme dédiée aux professionnels de l'ingénierie
Accéder à Ask HiltiSuite PROFIS Engineering
Notre logiciel en ligne de dimensionnement de chevillage permet un calcul automatique et avancé, une spécification simple des produits et une modélisation BIM intégrée pour une productivité et une rentabilité optimale
Essayer PROFIS EngineeringSélecteur coupe-feu
Trouvez des solutions coupe-feu passives plus facilement avec le sélecteur coupe-feu. Préparez, exécutez et gérez des projets coupe-feu conformes en quelques clics seulement
Découvrir le sélecteur coupe-feuNOS SERVICES
Découvrez nos offres de services à destination des professionnels du BTP
Logiciel de gestion des équipements
Avec ON!Track, localisez et gérez rapidement vos outils grâce aux étiquettes de suivi et à notre application intuitive, accessible depuis n’importe quel appareil.
Découvrir tous les avantages de ON!TrackGestion de parc machines
Mensualités fixes, gestion de parc d'outils, étiquetage, protection contre le vol, un service de réparation facile et de renouvellement de la flotte.
En savoir plus sur le Fleet ManagementRéparation d'outils
Nous nous engageons à réparer votre outil dans les plus brefs délais. Votre machine est prise en charge chez vous, sur chantier ou en Hilti store puis livrée réparée à l'adresse de votre choix.
Comment demander la réparation de votre outil ?Gestion des inventaires de camion
Gardez le contrôle de vos outils et de vos camions, où qu’ils se trouvent, grâce au suivi automatisé
En savoir plus sur le TU 600Gestion des engins de chantier
Gardez le contrôle de vos engins de chantier et de leur maintenance grâce au suivi automatisé
NOS FORMATIONS
Découvrez nos offres de formation à destination des professionnels du BTP
Formations pour les professionnels du BTP
La formation continue des collaborateurs est un gage de performance pour toute entreprise. L’Organisme de formation agréé Hilti vous accompagne dans le développement de vos collaborateurs à travers des formations adaptées à votre métier.
Découvrir notre catalogue de formations