Cloiueur à gaz GX 3

GX 3, le cloueur à gaz nouvelle génération polyvalence et performance longue durée !

Magny-les-Hameaux, le 19 janvier 2017

Le cloueur GX 3 offre la meilleure autonomie du marché et une unique source d’énergie : le gaz. Il s’utilise sur béton ou acier, au mur au sol ou au plafond. 

Robustesse et confort de travail

La force de compression au niveau du nez reste identique sur toute la durée de vie de l’appareil et le nouveau système de guidage des clous évite tout blocage. Un vrai confort de travail pour nos clients !

Le GX 3 s’utilise même dans les conditions les plus extrêmes ; grâce au senseur de température et au système de briseur de glace, ce cloueur résiste au froid jusqu’à -10°C.

Une source d’énergie unique : le gaz

Très rapide pour des fixations en série, le cloueur GX 3 est le seul outil sur le marché à fonctionner uniquement au gaz, sans batterie.

Il ne nécessite aucun entretien et présente la meilleure autonomie du marché avec ses 1 200 fixations par cartouche de gaz et son magasin de 40 clous.