- Accueil
- Le consommable pour vos machines
Avantages de nos consommables machines
Bénéficiez d'un large choix de consommables adaptés à vos outils et à prix personnalisés
Les avantages de nos offres consommables
Conçus pour durer
Nos consommables sont développés pour travailler plus vite, mieux et plus longtemps pour augmenter votre productivité
Un large choix
Des consommables pour réaliser toutes vos applications courantes ou techniques sur vos chantiers
Livraison sur chantier
Commandez en ligne depuis votre ordinateur ou mobile. Vous êtes livré en 24 / 72 h sur chantier, en point relais ou dans votre Hilti Store
Des prix personnalisés adaptés à votre activité
- des prix fixes toute l'année
- des volumes de commande adaptés
- des prix identiques quel que soit le canal de vente
- un conseil personnalisé
Consommables pour vos outils
Nous vous proposons des consommables spécialement conçus pour augmenter la performance de vos machines
Mèches béton SDS Plus / SDS Max
4 ou 6 taillants, en fonction du diamètre, pour des performances de forage supérieures et moins de blocage dans les fers à béton. Garantie unique : nous les remplaçons gratuitement en cas de casse.
(sous réserve que le témoin d'usure soit toujours visible)
Disques diamant
Trois qualités disponibles - basique, universel, premium - dans de nombreux diamètre - 115 à 400 mm - pour diverses applications dans le béton, la maçonnerie, tuile, rainurage...
Disques abrasifs
Disposent de toutes les normes européennes et Françaises de sécurité (OSA). Double entoilage pour un risque de casse / blessure quasi-nul. Nombreux diamètres et épaisseurs disponibles.
Burins SDS Plus / SDS Max
Burins vagues en alliage renforcé auto-affûtants et anti-bloquants disponibles dans tous les emmanchements. Durée de vie incomparable. Qualité standard également disponible.
Lames de scie circulaire
Quel que soit le matériau (bois, métal, plastique), le diamètre / la longueur nécessaire ou encore la qualité de la coupe (grossier/rapide ou finition/précis), nous avons la lame qu’il vous faut.
Lames de scie sauteuse
À double denture, longue ou au carbure, pour des coupes droites ou de contour, choisissez la lame de scie sauteuse adaptée à votre matériau de base.