Accéder au contenu principal
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier
Un ouvrier démolit un mur en béton sur un chantier

Des solutions pour vos démolitions les plus résistantes

Une gamme d’outils et d’accessoires performants pour tous vos projets de démolition

Et si vous pouviez choisir des outils qui simplifient votre travail, améliorent votre productivité et votre confort ?

Inscrivez-vous pour échanger avec nos experts et trouver des solutions adaptées à vos besoins.

Perforateur TE 50-AVR SDS

Un artisan utilise le perforateur TE 50-AVR SDS dans un chantier salle de bain

Une machine performante pour les légers travaux de forage et de burinage

  • Rapidité : Léger (6,1 kg) et agile, le TE 50-AVR vous aide à maintenir facilement le rythme
  • Confort d’utilisation : La technologie de Réduction active des vibrations (AVR) rend l'utilisation de cet outil moins fatigante
  • Facilité :  Le câble du TE 50-AVR est détachable et remplaçable selon vos besoins  
Voir cet outil en action En savoir plus

Marteau piqueur sans fil TE 500-22 SDS

Un ouvrier utilise le marteau piqueur sans fil TE 500-22 SDS pour démolir un mur

La puissance du filaire avec les avantages du sans fil

  • Rapidité : Grâce à la technologie Nuron, les batteries du TE 500-22 sont 2 fois plus performantes que les outils 22V actuels
  • Confort d’utilisation : Le système d’extraction DRS-B garantit une utilisation presque sans poussière
En savoir plus

Système d'aspiration de poussière DRS

Un ouvrier utilise un système d'aspiration de poussière DRS avec son TE 700-AVR

Travaillez pratiquement sans poussière pour réduire le nettoyage en fin de journée

  • Rapidité : élimine jusqu’à 99 % de la poussière pendant vos travaux
  • Confort d’utilisation :  Solution agile, compacte et légère
  • Facilité : Compatible avec votre perforateur et votre burineur
En savoir plus sur le DRS-Y pour perforateur En savoir plus sur le DRS-B pour burineur En savoir plus sur les aspirateurs

Des outils de démolition performants et sans fil

Gamme Nuron pour la démolition

Découvrez notre gamme d’outils professionnels et puissants pour la démolition

Burineur TE 700-AVR SDS Max Perforateurs sans fil TE 6-22 SDS Burins pour outils de démolition SDS

Service rapide, Tranquillité d'esprit

Pendant la période de garantie de deux ans, nos techniciens  réparent ou remplacent vos outils Hilti endommagés gratuitement (y compris l'expédition) dans les plus brefs délais. Ne perdez pas de temps : nous venons récupérer votre machine directement sur votre chantier, ou à votre domicile, et nous la retournons réparée ou remplacée sur place. 

Demande de rendez-vous

Veuillez remplir le formulaire
Nous vous rappellerons rapidement.

Ce site est protégé par reCAPTCHA. La politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

* Champs obligatoires

Puissance et flexibilité inégalées Découvrir notre plateforme sans fil