Accéder au contenu principal
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier
Un homme sur chantier utilise un cloueur BX 3

Visez l’excellence. Nous sommes à vos côtés.

Le choix des bons outils peut considérablement accélérer, simplifier et améliorer la précision lors de l'installation de cloisons sèches.

Contactez nos représentants pour bénéficier d'avantages exclusifs et d'un accompagnement rapide et personnalisé.

Cloueur sans fil BX 3-L

Installation d'une cloison sèche à l'aide du DX 3

La fixation : une solution simple, rapide et moins poussiéreuse que le vissage

  • Rapidité :  Jusqu’à 1,3 clou par seconde pour le béton, la maçonnerie et l’acier
  • Précision : Deux fois moins lourd que les outils de fixation sur le marché, le BX 3-L vous offre plus de mobilité 
  • Simplicité : Plus besoin de gaz, les batteries Hilti 22V permettent de fixer 800 clous par chargement 
Voir le cloueur BX 3-L en action Acheter le cloueur BX 3-L

Laser multidirectionnel PM 30-MG

Préparation de l'installation avec le laser multidirectionnel PM 30-MG

Posez vos cloisons avec rapidité, précision, sans assistant et sans fil

  • Rapidité : Nivellement automatique et sans cordeau
  • Précision : ±3 mm sur 10 m (max. 100 m avec le récepteur)
  • Confort : Équipé d'un laser vert pour 5 fois plus de visibilité qu’un laser rouge
  • Simplicité : Un seul outil pour vos poses de faux plafonds, vos alignements et vos équerrages
Voir le laser PM 30-MG en action Acheter le laser multidirectionnel PM 30-MG

Découvrez plus d'outils pour un travail de qualité

Pose d'une cloison sèche sur une chantier à l'aide des outils Hilti

Outils premium, support client rapide, moins de tracas.

Pour vous accompagner au quotidien, vous bénéficiez d'une aide en cas de panne.

Nous nous engageons à réparer ou remplacer votre outil dans les plus brefs délais. Nous collectons votre machine chez vous ou sur chantier, puis la livrons réparée à l'adresse de votre choix, afin que vous puissiez rester concentré sur vos activités. 

Durant la période de garantie de deux ans, les frais de réparation sont offerts

Demande de rendez-vous

Veuillez remplir le formulaire
Nous vous rappellerons rapidement.

Ce site est protégé par reCAPTCHA. La politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

* Champs obligatoires

Puissance et flexibilité inégalées Découvrir notre plateforme sans fil