- Accueil
- UNPUBLISHED-Consommable
- Consommables pour vos machines
Des consommables machines pensés pour vous
Bénéficiez d'un large choix de consommables machine adaptés à vos outils et à prix personnalisés
3 couleurs, 3 niveaux de performance
Pour vous aider à choisir le bon consommable machine pour votre application
Ultimate
- Des performances optimales pour des applications exigeantes
- Avantages globaux les plus élevés en termes de productivité et de sécurité
- Fiabilité maximale dans les conditions les plus difficiles
- Complété par un support technique et logiciel de classe mondiale
Premium
- Performances supérieures pour une large gamme d'applications
- Productivité élevée grâce aux solutions Hilti
- Polyvalence et fiabilité impressionnantes
Standard
- Un excellent rapport qualité/prix
- Solution standard pour les applications non techniques
Des prix personnalisés adaptés à votre activité
- Des prix fixes toute l'année
- Des volumes de commande adaptés
- Des prix identiques quel que soit le canal de vente
- Des conseils personnalisés
Consommables machine pour vos outils
Nous vous proposons des consommables spécialement conçus pour augmenter la performance de vos machines.
Mèches de forage
Mèches de forage conçues pour exceller lors du forage par perforateur dans le béton et le béton armé (SDS Plus et SDS Max).
Plus d'informationsBurins
La conception de nos burins pointus et plats permet une performance durable lors de la démolition du béton et de travaux de canalisation.
Plus d'informationsDisques abrasifs de coupe
Disques abrasifs conçus pour couper le métal, l'acier et l'acier inoxydable avec des meuleuses d'angle et des tronçonneuses thermiques.
Plus d'informationsDisques diamant
La conception de nos disques diamant à tronçonner permet une vitesse et une durée de vie maximales, et une meilleure manipulation lors de la coupe du béton et d'autres matériaux minéraux.
Plus d'informationsLames de scies circulaires
La conception de nos lames de scies circulaires garantit leur longévité et leur précision lors de la coupe du bois, de bois composites et du métal.
Plus d'informationsLes avantages de nos offres consommables machine
Conçus pour durer
Nos consommables machine sont développés pour travailler mieux, plus vite et plus longtemps afin d'augmenter votre productivité.
Un large choix
ll existe des consommables machine pour toutes les applications courantes ou techniques sur vos chantiers.
Livraison sur chantier
Commandez en ligne depuis votre ordinateur ou smartphone. Vous êtes livrés en 24 / 72 h sur chantier, en point relais ou dans votre Hilti Store.