- Accueil
- UNPUBLISHED-Consommable
- Le consommable pour vos machines
Gagnez du temps sur vos chantiers
Améliorez la performance de vos outils avec un large choix de consommables
3 couleurs, 3 niveaux de performance
Pour vous aider à choisir le bon consommable machine pour votre application
Ultimate
- Des performances optimales pour des applications exigeantes
- Avantages globaux les plus élevés en termes de productivité et de sécurité
- Fiabilité maximale dans les conditions les plus difficiles
- Complété par un support technique et logiciel de classe mondiale
Premium
- Performances supérieures pour une large gamme d'applications
- Productivité élevée grâce aux solutions Hilti
- Polyvalence et fiabilité impressionnantes
Standard
- Un excellent rapport qualité/prix
- Solution standard pour les applications non techniques
Les avantages de nos offres consommables machine
Conçus pour durer
Nos consommables machine sont développés pour travailler mieux, plus vite et plus longtemps afin d'augmenter votre productivité.
Un large choix
ll existe des consommables machine pour toutes les applications courantes ou techniques sur vos chantiers.
Livraison sur chantier
Commandez en ligne depuis votre ordinateur ou smartphone. Vous êtes livrés en 24 / 72 h sur chantier, en point relais ou dans votre Hilti Store.
Consommables machine pour vos outils
Nous vous proposons des consommables spécialement conçus pour augmenter la performance de vos machines.
Mèches de forage
Nos mèches de forage sont conçues pour exceller lors de forages par perforateur dans le béton et le béton armé (SDS Plus et SDS Max).
Plus d'informationsDisques abrasifs de coupe
Nos disques abrasifs sont conçus pour couper le métal, l'acier et l'acier inoxydable avec des meuleuses d'angle et des tronçonneuses.
Plus d'informationsBurins
Découvrez comment la conception de nos burins pointus et plats permet une performance durable lors de la démolition du béton et de travaux de canalisation.
Plus d'informationsCouronnes de forage diamant
Découvrez nos couronnes de forage diamant pour carotteuses diamant à main ou sur colonne ; pour tout type de béton et de maçonnerie.
Plus d'informationsDisques diamant
Nos disques diamant à tronçonner permettent une vitesse et une durée de vie maximales et une meilleure manipulation lors de la coupe du béton et d'autres matériaux minéraux.
Plus d'informations