Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Des consommables machines pensés pour vous

Bénéficiez d'un large choix de consommables machine adaptés à vos outils et à prix personnalisés

Gamme de consommables pour outils Hilti

3 couleurs, 3 niveaux de performance

Pour vous aider a choisir le bon consommable machine pour votre application

Ultimate performance for demanding applications

Ultimate

  • Des performances optimales pour des applications exigeantes
  • Avantages globaux les plus élevés en termes de productivité et de sécurité
  • Fiabilité maximale dans les conditions les plus difficiles
  • Complété par un support technique et logiciel de classe mondiale
Premium performance for a wide range of applications

Premium

  • Performances supérieures pour une large gamme d'applications
  • Productivité élevée grâce aux solutions Hilti
  • Polyvalence et fiabilité impressionnantes
Hilti quality at echonomical price

Standard

  • Un excellent rapport qualité/prix
  • Solution standard pour les applications non techniques

Des prix personnalisés adaptés à votre activité

Contrat consommables Hilti dans le cadre de la gestion de parc
Nous nous engageons ensemble sur :
 
 
  • Des prix fixes toute l'année
  • Des volumes de commande adaptés
  • Des prix identiques quel que soit le canal de vente
  • Des conseils personnalisés

 

> Découvrir mes prix personnalisés

Consommables machine pour vos outils

Nous vous proposons des consommables machines spécialement conçus pour augmenter la performance de vos machines

mèches pour perforateur HIlti

Mèches béton SDS Plus / SDS Max

4 ou 6 taillants, en fonction du diamètre, pour des performances de forage supérieures et moins de blocage dans les fers à béton. Garantie unique : nous les remplaçons gratuitement en cas de casse.
(sous réserve que le témoin d'usure soit toujours visible)

Disques diamant pour outillage Hilti

Disques diamant

Trois qualités disponibles - basique, universel, premium - dans de nombreux diamètre - 115 à 400 mm - pour diverses applications dans le béton, la maçonnerie, tuile, rainurage...

Disques abrasifs pour outillage HIlti

Disques abrasifs

Disposent de toutes les normes européennes et Françaises de sécurité (OSA). Double entoilage pour un risque de casse / blessure quasi-nul. Nombreux diamètres et épaisseurs disponibles.

Burins pour forage perçage

Burins SDS Plus / SDS Max

Burins vagues en alliage renforcé auto-affûtants et anti-bloquants disponibles dans tous les emmanchements. Durée de vie incomparable. Qualité standard également disponible.

Lame de scie circulaire Hilti pour tout type d'application

Lames de scie circulaire

Quel que soit le matériau (bois, métal, plastique), le diamètre / la longueur nécessaire ou encore la qualité de la coupe (grossier/rapide ou finition/précis), nous avons la lame qu’il vous faut.

Lame de scie sauteuse Hilti pour tout type de découpe

Lames de scie sauteuse

À double denture, longue ou au carbure, pour des coupes droites ou de contour, choisissez la lame de scie sauteuse adaptée à votre matériau de base.

Les avantages de nos offres consommables machine

consommables de qualité

Conçus pour durer

Nos consommables machine sont développés pour travailler mieux, plus vite et plus longtemps afin d'augmenter votre productivité.

choix de consommables hilti

Un large choix

ll existe des consommables machine pour toutes les applications courantes ou techniques sur vos chantiers.

Livraison de consommables sur chantier

Livraison sur chantier

Commandez en ligne depuis votre ordinateur ou mobile. Vous êtes livrés en 24 / 72 h sur chantier, en point relais ou dans votre Hilti Store.

Vous voulez connaitre vos prix personnalisés ? On vous rappelle

Contactez-nous
Contactez-nous