Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Nouveautés pour les applications liées à l'acier et au métal

Pour la pose de garde-corps et le travail de l'acier, laissez-vous tenter par les nouveaux produits adaptés à vos besoins

SIW 6AT-A22

Soyez sûr de la bonne installation de vos chevilles à expansion sur votre chantier

Découvrez la clé à choc intelligente SIW 6AT-A22 dotée du module AT permettant le contrôle de couple de serrage.

Découvrez la clé à choc intelligente SIW 6AT-A22 dotée du module AT permettant le contrôle de coupe de serrage

TE 6-A22

Percez avec le perforateur SDS+ le plus puissant du marché

Découvrez le TE 6-A22 pour vos applications de percement jusqu'au diamètre 18.

Découvrez le TE 6-A36 pour vos application de percement jusqu'au diamètre 18

SF 8M-A22

Perçage dans le métal adapté a vos besoins

Découvrez la SF 8M-A22, spécialement dédiée aux applications du métal grâce à son mandrin "pitbull", sa robustesse et son boîtier à 4 vitesses.

Découvrez la SF 8M-A22, spécialement dédiée aux applications du métal grâce à son mandrin "pitbull", sa robustesse et son boîtier à 4 vitesses

Contactez-nous
Contactez-nous