Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Kit de survie

Alliez confort et productivité sur vos chantiers grâce à ce kit sans fil 22 volts incontournable

Ce pack adapté à toutes vos activités vous fera gagner en productivité et vous permettra de gérer vos chantiers en toute tranquillité !
Votre kit d'outillage sans fil

Votre kit d'outillage sur-mesure

Gagnez en sécurité et mobilité avec les outils sans fil

  • Un seul et unique coffret pour toutes les machines
  • Des batteries interchangeables et un chargeur universel
  • Trois machines pour réaliser la plupart de vos applications chantiers
  • Un environnement de travail sécurisé grâce au sans fil
Image alt text (optional)

Pourquoi choisir les outils sans fil Hilti ?

Une seule plateforme pour toutes vos applications

Batteries plus performantes et robustes

Chargeur ultra rapide

Ce qui est inclus dans le kit

Perforateur sans fil SDS-Plus

TE 6-A22

Puissant perforateur sans fil 22 V avec poignée en D, très performant en termes de forage et de burinage du béton.

En savoir plus

Visseuse-perceuse sans fil

SF 6-A22

Visseuse-perceuse sans fil 22 V avec contrôle de couple actif et embrayage électronique universel pour bois, métal et autres matériaux.

En savoir plus

Meuleuse sans fil

AG 125-A22

Meuleuse d'angle 22 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm de diamètre.

En savoir plus

Batterie Li-ion

B 22/2.6

Accu compact Li-ion 22 V 2,6 Ah.

En savoir plus

Batterie Li-ion

B 22/5.2

Batterie Li-ion 22 V 5,2 Ah pour une durée de fonctionnement prolongée.

En savoir plus

Faites connaissance avec les héros qui utilisent nos outils sans fil

Découvrez les photos postées par nos clients sur les réseaux sociaux avec #HiltiHero. Faites comme eux et rejoignez notre communauté !

Déplacer le curseur

Contactez-nous
Contactez-nous