Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Kit de survie plomberie

Alliez confort et productivité sur vos chantiers grâce à ce kit sans fil 22 volts incontournable

Réalisez vos travaux de plomberie, climatisation, tuyauterie... Laissez-vous tenter par le kit d'outillage sans fil adapté à vos besoins !

Votre kit d'outillage sans fil

Votre kit d'outillage sur-mesure

Gagnez en sécurité et mobilité avec les outils sans fil

  • Un seul et unique coffret pour toutes les machines
  • Des batteries interchangeables et un chargeur universel
  • Trois machines pour réaliser la plupart de vos applications chantiers
  • Un environnement de travail sécurisé grâce au sans fil
TE 4

Pourquoi choisir les outils sans fil Hilti ?

Une seule plateforme pour toutes vos applications

Batteries plus performantes et robustes

Chargeur ultra rapide

Ce qui est inclus dans le kit

TE 4-A22

Perforateur sans fil SDS-Plus

TE 4-A22

Perforateur sans fil compact 22 V avec poignée en D pour un maniement aisé lors d'applications en série.

En savoir plus
SFC 22-A

Visseuse-perceuse sans fil

SFC 22-A

Visseuse-perceuse compacte 22 V avec mandrin autoserrant 13 mm, pour applications légères et moyennes.

En savoir plus

Meuleuse sans fil

AG 125-A22

Meuleuse d'angle 22 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm de diamètre.

En savoir plus

Batterie Li-ion

B 22/2.6

Accu compact Li-ion 22 V 2,6 Ah.

En savoir plus

Batterie Li-ion

B 22/5.2

Batterie Li-ion 22 V 5,2 Ah pour une durée de fonctionnement prolongée.

En savoir plus

Contactez-nous
Contactez-nous