Essai d'arrachement de cheville

Essais d’arrachement sur fers d’armature et chevilles

Réalisation d'essais sur chantier sur des chevilles et des fers à béton scellés à posteriori

Vous allez réaliser du chevillage ou installer des fers d’armature ?

Nos fiches techniques vous apportent des informations sur la performance de nos ancrages en fonction des matériaux.

Vous pouvez consulter nos données techniques et homologations directement sur la page catalogue du produit concerné ou dans notre bibliothèque technique.

Que faire si vous ne connaissez ni la qualité, ni la capacité de charge du matériaux-support ?

Vous souhaitez réaliser du chevillage ou installer à posteriori des fers d'armature dans un matériau dont vous ne connaissez pas la capacité de charge ou dans des matériaux-supports tels que la pierre ou certains types de maçonnerie qui ne figurent pas dans nos homologations ou données techniques ?

Faites appel à votre représentant Hilti, il se déplace sur votre chantier pour réaliser un essai d’arrachement et vous fournir les données requises. 

Quand réaliser des essais sur chantier ?

Chez Hilti, nous proposons la réalisation d'essais sur chantier pendant la phase de conception et après l'installation de chevilles chimiques ou mécaniques, de fers d'armature installés a posteriori et de chevilles d'isolation (solutions ETICS ou non ETICS).

Testeur Hilti HAT 30

Pendant la phase de conception

L’essai vous permet de déterminer quelle cheville utiliser.

L’essai d’arrachement (méthode destructive) vous fournit la valeur de résistance d’ancrage dans votre matériau-support et vous permet ainsi de déterminer la cheville à utiliser dans le cadre de votre projet. 
Pour cela, nous nous appuyons sur les codes disponibles notamment Eurocode, CISMA et British Standards Institution.

Chevilles Hilti pour systèmes de supportage

Après l'installation

L’essai permet de vérifier la qualité et la sécurité des ancrages déjà installés.

Lors de l'essai d'arrachement sur chantier, un de nos experts Hilti teste une série de chevilles ou de fers d'armature installés à posteriori, à un niveau de charge prédéfini, pendant un laps de temps fixé à l'avance, pour s'assurer que l'installation est correcte (méthode non destructive).
Cette exigence peut émaner des maîtres d’ouvrage ou servir à garantir la conformité auprès des directives locales. 

Rapport d'essais d'arrachement

Quels documents sont fournis à l’issue de l’essai sur chantier ?

  • Une fois les essais terminés, nous vous faisons parvenir un procès-verbal détaillé des essais, ainsi qu'une évaluation documentée reprenant toutes les données techniques des essais
  • Cette documentation peut être retrouvée à tout moment
essai d'arrachement de cheville sous l'eau

Quelle charge peut-on tester lors d’un essai d’arrachement ?

Nos méthodes de réalisation d'essais peuvent être adaptées aux exigences particulières de votre projet.
Nous réalisons des essais selon des méthodes destructives ou non destructives, jusqu'à 600 kN (60 tonnes).

Notre équipement est capable de mesurer différents types de charges :

  • Charges légères < 50 kN
  • Charges moyennes < 50 à 180 kN
  • Charges lourdes > 180 à 600 kN

Qui réalise nos essais sur chantier ?

Les personnes qui réalisent des essais sur chantier sont accréditées par Hilti pour vous garantir des essais professionnels, même dans des conditions extrêmes.

Dans le cas d'essais sur charges lourdes - au-delà de 50 kN (5 tonnes) - un ingénieur Hilti certifié est en charge des essais pour assurer l'assistance technique sur le chantier, puis auprès de votre bureau d'études après la réalisation des essais.

Fixation de platine avec un goujon d'ancrage

Centre d'expertise technique sur les fers d'armature

Comment concevoir un projet avec des fers d'armature installés a posteriori ?

Plus d'informations
Fixation de platine avec un goujon d'ancrage

Centre d'expertise technique sur les chevilles

Que faut-il prendre en considération pour la conception d’ancrages chevillés sur une platine ?

Plus d'informations
Installation de systèmes de supportage hilti

Systèmes de supportage

Comment concevoir un projet avec des systèmes de supportage ?

Plus d'informations sur le supportage