Protection d'un datacenter contre le feu

Solutions coupe-feu en cas de fréquence de repénétration faible, modérée ou élevée

Hilti firestop for data management

Hilti propose une large gamme de solutions coupe-feu pour les traversées de câbles spécialement conçues pour les datacenters et autres centre de télécommunications ou de données, qu’il s’agisse d’installation neuve ou existantes. Ces solutions ont été développées de manière à permettre :

  • Une installation et une inspection simples et rapides.
  • Le passage de câbles ultérieur (c’est-à-dire après que la traversée ait été refermée)
  • Une parfaite étanchéité aux fumées en toutes circonstances.
  • Conformité aux normes internationales les plus strictes, telles que ASTM et EN ou FM.
  • Respect des règlementations en vigueur et des exigences prescrites par ETA (normes Européennes) et UL (standards USA)

Protection contre le feu des pénétrations nouvelles et existantes

Les solutions coupe-feu Hilti conviennent aux constructions neuves comme aux projets de rénovation.

Dans les installations neuves, les trémies seront préférablement rebouchées à la mousse intumescente CFS-F FX ou au panneau de laine de roche CFS-CT. Pour permettre une installation électrique flexible et sécuritaire, des manchons passe-câbles CFS-SL seront installés en réservation ou en complément.  

Les traversées de câbles existantes, partiellement (ou totalement) comblées avec des matériaux non adaptés au compartimentage (béton, plâtre, mousse expansive) seront remises en conformité grâce aux solutions coupe-feu en applique :

  • Colliers pour câbles CFS-CC et CFS-RCC pour les traversées de chemins ou de torons de câbles
  • Disques coupe-feu CFS-D pour les traversées de câbles unitaires ou très fin

Produits complémentaires pour les applications en datacenters

Contacter un ingénieur

Solutions coupe-feu en cas de fréquence de repénétration faible, modérée ou élevée

Il est important de savoir à quelle fréquence les passages de câbles seront modifiés afin de choisir la bonne solution de calfeutrement coupe-feu.

Les administrations centrales, datacenters, bâtiments commerciaux, établissements de soins et laboratoires sont des zones où la fréquence de repénétration est plus élevée.

Dans ce cas, il est préférable de mettre en œuvre une solution coupe-feu qui permette de tirer de nouveaux câbles sans endommager le calfeutrement ou sans avoir à racheter de nouveaux produits coupe-feu : le manchon CFS-SL.

Les passages de câbles dont la fréquence de repénétration est modérée nécessitent des solutions coupe-feu conçues pour être modifiées moins souvent :

  • Briques CFS-BL et bouchons CFS-PL
  • Colliers pour câbles CFS-CC et CFS-RCC
  • Mousse coupe-feu pour câbles CFS-F FX

Enfin, les passages de câbles dont la fréquence de repénétration est faible ou nulle seront traités au mortier CFS-M RG ou avec des panneaux CFS-CT.