Image alt text (optional)

Système de supportage pour charges légères à moyennes

Système MM, la productivité au service de la distribution de réseaux pour les charges légères à moyennes

Notre système MM est conçu pour supporter des charges légères à moyennes, tout en optimisant le poids total du système. Les éléments de la gamme MM s’assemblent par simple pression grâce à notre technologie « clic ».

Traité par galvanisation Sendzimir, il convient aux applications intérieures de plomberie, électricité et ventilation.

AVANTAGES

  • Les composants pré-assemblés des systèmes MM Hilti disposent d'un mécanisme automatique de pression qui simplifie et accélère l'installation. Le gain de temps obtenu atteint 50 % par rapport aux systèmes traditionnels, optimisant grandement le temps consacré au montage.
  • La technologie « clic »  permet de préfixer et de sécuriser l'ajustement des composants avant la fixation définitive.
  • Développée pour optimiser le temps de pose, les ouvertures du rail s’adaptent parfaitement à notre vis d’ancrage HUS-P pour encore plus de productivité.
  • Le nouveau clip-étau permet des liaisons des deux côtés du rail, depuis la section ouverte et depuis l'arrière.