Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Système de supportage modulaire pour charges moyennes à lourdes

Système de supportage modulaire MQ

Hilti MQ modular support system for medium-heavy duty applications

Le système MQ est conçu pour les applications de charges moyennes à lourdes.

Son vaste choix de composants vous permet de réaliser une solution sur mesure en fonction des impératifs de votre projet.

Ce système est disponible dans différents matériaux pour garantir une protection efficace contre la corrosion, y compris :

  • Acier galvanisé sendzimir
  • Acier galvanisé à chaud
  • Acier inoxydable

Il convient pour des applications de plomberie, d’électricité ou de ventilation.

Avantages

  • Les pièces pré-assemblées et les crans de positionnement simplifient et accélèrent le montage
  • Il s’adapte au boulonnage grâce à ses connecteurs taraudés
  • La solidité et la résistance élevées de ce système garantissent la parfaite stabilité de la structure
  • Le bouton d’assemblage MQN-C relie la plupart des éléments de montage de la gamme MQ par un simple mouvement de pression : un clic suffit ! Cette technologie facilite le montage temporaire des pièces et rend le support plus facile à installer
  • Le bouton MQN-CP pré-assemblé permet par sa forme de préparer l’installation d’une pièce (équerre, pied, bride…) avant sa fixation sur le rail. Pratique, rapide et efficace il évite les pertes de temps et d’échapper des pièces lors d’installations de supports en hauteur
  • Une plaquette rail a été ajoutée à notre gamme : MQA-H. Sa particularité est d’intègrer une petite roue d’ajustement en hauteur de la tige filetée (diamètre 8 ou 10). Grâce à ce dispositif, il devient inutile de déposer les tubes pour pouvoir régler la hauteur de l’installation et ajuster le degré de la pente
  • 3 nouveaux éléments viennent compléter notre gamme. Il s’agit de pièces résistantes au feu (1 bouton, 1 plaquette rail et 1 plaquette perforée) marquées du logo feu et assurant la résistance au feu pour l’ensemble de l’installation si elles sont utilisées selon la règle

Des solutions rapides, pratiques, efficaces et sécuritaires pour accroître votre productivité

  • alt text
    1 / 4
    Bouton d’assemblage rapide MQN-C

    Avec notre bouton d’assemblage nouvellement conçu, votre installation se fait en un seul clic, ce qui accroît votre productivité sur le chantier. Le supportage passe à la vitesse supérieure

  • alt text
    2 / 4
    Bouton d’assemblage rapide MQN-C préassemblé

    Avec notre bouton d’assemblage préassemblé nouvellement conçu, l’installation se fait en toute sécurité sans chute accidentelle des composants : pratique, rapide et efficace. Le supportage passe à la vitesse supérieure

  • alt text
    3 / 4
    Plaquette-rail à hauteur réglable MQA-H

    Notre nouvelle plaquette-rail à hauteur réglable MQA-H rend votre installation beaucoup plus simple. Tournez et réglez la hauteur sans démonter l’installation. Le supportage passe à la vitesse supérieure

  • alt text
    4 / 4
    Bouton d’assemblage rapide certifié avec marquage de résistance au feu MQN-B

    Notre nouveau bouton d’assemblage rapide MQN-B présente un marquage de résistance au feu et est agréé : impossible de vous tromper. Le supportage passe à la vitesse supérieure

Contacter un ingénieur

Contactez-nous
Contactez-nous