Solutions aux problèmes de compression et de dilatation thermique

Points fixes et curseurs

Les tuyaux peuvent se dilater ou se contracter pour deux raisons :

  • La différence de température entre le tuyau et son environnement.
  • La différence de température entre l'environnement et le liquide circulant dans le tuyau.

Dans ces deux cas, il vaut mieux éviter de fixer les tuyaux à des consoles et leur laisser plutôt la liberté de se déplacer dans le sens longitudinal.

Utilisez des curseurs pour permettre la dilatation du tuyau sans imposer de contraintes au système de rails ou au collier. Utilisez des points fixes associés à des compensateurs de dilatation pour garantir une répartition homogène des mouvements du tuyau et absorber les forces additionnelles générées.

Avantages des points fixes et curseurs

  • La conception modulaire des points fixes fournit une grande flexibilité en termes de hauteur, de charges et de contreventement.
  • Ils résistent aux températures élevées et leurs brides étroites facilitent la mise en place d’isolation de tuyauterie.
  • Les curseurs peuvent être utilisés dans des installations suspendues ou au sol.
  • Un mouvement coulissant bidirectionnel est possible en cas d'association avec des curseurs MSG de Hilti.
  • Les classes de charges correspondent aux colliers Hilti.